중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila care
주문 번호:
990061655
제품 번호:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 중재 재질로 제조되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 통...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 중재 재질로 제조되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 전기 전도성 재질로 제작되었고, 휠 본체는 폴리아미드 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 138mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등의 의료 및 복지 시설에서의 사용에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전