중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
제품 번호:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 및 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터 유형의 제품으로, 병원 및 간호 환경의 이동 요구에 맞추어 설계된 고신뢰성 캐스터입니다. 피팅부는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있으며, 짧은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 및 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터 유형의 제품으로, 병원 및 간호 환경의 이동 요구에 맞추어 설계된 고신뢰성 캐스터입니다. 피팅부는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있으며, 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 프레임 구조에서도 간편하게 적용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 특성을 제공하며, 재질은 강판, 중 등급으로 구성되어 반복적인 하중과 충격에 대한 구조적 강성을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 낮은 마찰로 원활하게 회전합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형한 전기 전도성 재질이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재에 전기 전도성을 부여하여 정전기 축적을 억제하고 의료 환경에서 요구되는 전기적 안전성을 지원합니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 프레임 설계 시 이 치수를 기준으로 장착 높이와 여유 공간을 산정해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 반면 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도 조건에서 이동 중에 허용되는 하중 기준입니다. 따라서 설계 시 이동 상태의 하중은 동적 하중 기준을 적용해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 시설의 이동식 장비에 적용하기에 적합합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전