Stora
2370DIK075P30-10,3
핵심 속성
| 제품명 | Stora |
|---|---|
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 55 KG |
| 적재 용량 고정 | 110 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 85 °C |
| 총높이 | 100 mm |
| 전체 너비 | 50 mm |
| 전체 체중 | 0.42 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 중 |
|---|---|
| fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 30 mm |
| 회전 반경 | 67.5 mm |
| 회전 간섭 | 135 mm |
| 돔 직경 | 43.5 mm |
휠
| 차체 재질 | 강판 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 단단한 고무 비표시 |
| 베어링 | 콘 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 파란색 부동태화 |
| 휠 직경 | 75 mm |
| 트레드 폭 | 25 mm |
| 휠 너비 | 25 mm |
| 트레드의 경도(A) | 80 육상 A |
피팅
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
|---|---|
| 볼트 홀 직경 | 10.3 mm |