메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302554
S4 자재 번호
990032916
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
63 mm
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
적재 용량 정적
375 kg
총높이
150 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.16 kg
제품명
Integral twin
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
강판, 중
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
61.5 mm
회전 간섭
206 mm
오프셋
37.5 mm
회전 반경
103 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
12 mm
직경
125 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드
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
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 캐스터의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 합니다. 제품의 무게는 0.1kg으로 가벼워 캐스터 시스템에 추가적인 부하를 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 제공합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 제작된 이 액세서리는 캐스터와의 완벽한 호환성을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 설계되었습니다. 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 발휘하며, 다양한 작업 환경에서 캐스터의 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.12kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 최적화된 설계를 특징으로 합니다. 내구성이 뛰어난 소재와 구조를 바탕으로 장기간 신뢰할 수 있는 작동을 보장하여 다양한 캐스터 시스템에 효과적으로 적용할 수 있습니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게는 0.06kg으로 경량화되어 있어 캐스터 시스템의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 캐스터의 성능 향상 및 기능 확장을 위한 보조 부품으로 활용되며, 산업용 장비나 이동식 기구의 캐스터 시스템에 통합하여 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.09kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 담당합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 캐스터의 작동 효율성을 최적화하며, 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 우수한 내구성을 바탕으로 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 보장하여 엔지니어링 요구사항을 충족시킵니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 경량형 구성요소입니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가벼워 캐스터의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 수행합니다. 컴팩트한 설계로 인해 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 설치 및 유지보수 작업 시 취급이 용이합니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능 향상과 기능 확장을 위한 필수적인 구성품으로, 산업용 및 상업용 이동 장비에서 안정적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 담당합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

이 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품으로, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 운용 효율성을 극대화합니다. 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 본체와의 완벽한 호환성을 보장하며, 내구성이 뛰어난 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 작업 효율성을 높이며, 캐스터의 회전 성능과 하중 분산 능력을 개선하여 전체 시스템의 신뢰성을 향상시키는 핵심 구성 요소입니다.