私たちのシリーズ
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品には高性能なエキスパンダー機構が搭載されており、フィッティング部の直径は最小31mmから最大35mmまでの範囲で調整可能な設計となっています。この可変径システムにより、様々なサイズのキャスターシャフトに対応し、確実な固定と安定した動作を保証します。エンジニアリング用途において、精密な取り付けと長期間の信頼性を要求される環境での使用に最適化されており、産業機器や搬送装置のキャスターシステムの性能向上に貢献します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.06kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性向上や保護を目的とした専用部品で、既存のキャスター機構に容易に取り付けることが可能です。軽量設計により、キャスター全体の重量負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。産業用途から一般用途まで幅広い環境での使用に適しており、キャスターの性能最適化に貢献する重要な構成要素として機能します。耐久性と実用性を両立した設計により、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。
アクセサリー
このSocketは合成ソケット、丸型のアクセサリーで、キャスター用の重要な構成部品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に適用可能です。ボルト径は20mmで確実な固定を実現し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの優れた耐荷重性能を備えています。合成素材を使用した丸型構造により、耐久性と機能性を両立させた信頼性の高い製品となっています。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.09kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、精密な加工技術により製造され、優れた品質管理基準に基づいて生産されています。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間にわたって安定した性能を提供し、様々な産業用途や商業用途において信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しており、メンテナンス作業の効率化にも貢献します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.04kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の運用要件に対応するために開発されており、その軽量設計により既存のキャスター構造への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能拡張を実現します。産業機械や搬送装置、移動式機器などの様々なアプリケーションにおいて、キャスターの性能最適化や運用効率の向上に貢献する技術的ソリューションとして位置づけられています。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径14mmのボルトによる確実な固定が可能です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、軽量用途から中荷重用途まで幅広い産業機器や移動機器への適用が可能で、優れた耐久性と信頼性を提供します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径15mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により様々なキャスターシステムとの互換性を確保しています。産業機器や移動式装置のキャスター取り付けに最適なアクセサリーです。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径16mmのボルトで確実に固定できます。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応し、軽量用途から中程度の負荷まで幅広い用途に使用可能です。重量は軽量設計により負荷を最小限に抑え、効率的な運用を実現します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径17mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により安定した取り付けが可能です。産業機器や軽作業用機器のキャスターシステムにおいて、確実な接続と適切な荷重分散を提供します。
アクセサリー
Socketは合成ソケット、丸型のアクセサリーで、キャスター用の重要な構成部品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に適用可能です。ボルト径19mmの接続部を備え、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を実現しています。合成材料による丸型構造は耐久性と安定性を両立し、産業用機器や移動式装置のキャスターシステムに最適な選択肢となります。精密な寸法設計により確実な取り付けが可能で、長期間にわたって安定した性能を提供します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径22mmの標準的な接続仕様により、確実な取付けが可能です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、産業用途での使用に適した信頼性の高い製品となっています。合成材料の採用により、耐久性と軽量性を両立させた設計が特徴です。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取り付け部品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量です。ボルト径は23mmに対応しており、動荷重は3km/hの速度で40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ちます。合成材料により耐久性と軽量性を両立し、産業用キャスターシステムの効率的な取り付けと安定した性能を提供します。精密な寸法設計により、標準的なキャスター取り付け要件に適合し、様々な用途での使用が可能です。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの取り付けが可能で、直径16mmのボルトに対応しています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を持ち、軽量設計(重量0kg)により機器全体の負荷を最小限に抑えながら、安定した支持機能を提供します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、産業用途での長期使用に適しています。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径は17mmに対応し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を備えています。合成樹脂製の角型ソケット構造により、キャスターシステムへの確実な取り付けと安定した荷重分散を提供し、産業用途や移動機器において信頼性の高い接続部品として機能します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな構造で、直径21mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時において40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に耐える設計となっており、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い接続部品として機能します。合成樹脂製のため軽量でありながら、必要な強度を確保した実用的なキャスターアクセサリーです。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな構造で、直径22mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時において40kg、静的荷重容量は80kgの性能を有しており、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い接続部品として機能します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、様々な環境での使用に対応可能です。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計で、ボルト径23mmに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時に40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に対応可能で、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い樹脂製ソケットとして、効率的な荷重分散と安定した接続を提供します。
アクセサリー
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径28mmに対応し、重量は0.05kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した回転性能を提供します。角型形状により、回転防止機能も備えており、産業用機器や搬送装置などの様々な用途において、キャスターシステムの信頼性向上に貢献する重要な部品として機能します。耐久性に優れた材質で製造されており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
アクセサリー
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径22mmに対応し、重量は0.02kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した回転性能を提供します。角型形状により、回転防止機能も備えており、産業用機器や搬送装置などの様々な用途において、キャスターシステムの信頼性向上に貢献する重要な部品として機能します。耐久性に優れた材質で製造されており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に対応可能です。ボルト径は26mmで確実な固定を実現し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有しています。合成樹脂製のため軽量でありながら十分な強度を確保し、角型形状により安定した取り付けが可能な実用的なキャスターアクセサリーです。
アクセサリー
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径22mmに対応し、重量は0.03kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した動作を実現します。角型形状により、回転防止機能を持ち、設置時の位置決めが容易で、メンテナンス性にも優れた構造となっています。産業用機器や搬送装置のキャスター部分において、サイズ適合性を向上させる重要な部品として機能します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるための重要なコンポーネントです。精密な製造工程により作られたこの製品は、様々なキャスター構成に対応し、安定した性能を提供します。工業用途から商業用途まで幅広い応用が可能で、キャスターの動作効率を最適化し、長期間にわたって信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、エンジニアリング要件を満たす高品質なソリューションを提供します。
アクセサリー
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径18mmに対応し、重量は0.04kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を可能にする機能を持ち、設置時の寸法適合性を向上させます。角型形状により、回転防止効果も期待でき、安定した固定が実現できます。耐久性に優れた材質で製造されており、産業用途や重量物の移動において信頼性の高い性能を発揮します。
アクセサリー
Bushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。本製品は直径28mmのボルトに対応し、キャスターの取り付け部における径の調整や適合性の向上を目的としています。重量は0.04kgと軽量で、設置作業における負担を軽減します。角型形状により確実な固定が可能で、キャスターシステムの安定性と耐久性を向上させる重要な構成部品として機能します。産業用途や商業用途において、キャスターの性能を最適化するために不可欠なアクセサリーです。