Kappa
9682TOP125P63 CL67
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions | 
|---|---|
| Toote nimi | Kappa | 
| Toote tüüp | Swivel castor with total lock, head end of castor | 
| kandevõime 4 km/h | 840 KG | 
| kandevõime 6 km/h | 700 KG | 
| kandevõimestaatiline | 1400 KG | 
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -30 °C | 
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C | 
| üldkõrgus | 170 mm | 
| Kogulaius | 116 mm | 
| Üldine kaal | 3.86 KG | 
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
| offset | 48 mm | 
| Pööratav raadius | 112.5 mm | 
| pöörlev ühendus | 225 mm | 
| kupli läbimõõt | 111 mm | 
Ratas
| Keha materjal | Polyamide, heavy | 
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
| veerepind (D) | 75 Shore D | 
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate | 
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm | 
| Plaadi laius | 110 mm | 
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm | 
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm | 
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm | 
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm | 
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |