Die Möglichkeit der Teilerückverfolgung bietet zahlreiche Vorteile: Sie sorgt für hohe Fertigungstransparenz, vereinfacht Nachbestellungs- und Reparaturprozesse und senkt die Betriebskosten. Auf Wunsch kennzeichnen wir Produkte mit einen individuellen Data Matrix Code (DMX), der alle gewünschten Informationen enthält. Sollten Probleme auftreten, kann bei Bedarf genau festgestellt werden, welches Modelljahr betroffen ist und welche Produkte auszutauschen sind. Auf diese Weise wird eine gezielte Rückrufaktion ermöglicht.
Einen weiteren Vorteil der Rückverfolgbarkeit bieten die gespeicherten Daten zum Produktionsprozess. So kann ein Scanner automatisch erfassen, mit welchem Fertigungsauftrag, welcher Bestellnummer und welcher Stückzahl das Teil gefertigt wurde. Der digitale Prozess erhöht die Transparenz, erleichtert die spätere Zuordnung und ermöglicht eine unkomplizierte Datenaufnahme und -verarbeitung.
Die Rückverfolgbarkeit vereinfacht darüber hinaus die Nachbestellung bei Reparatur- oder Ersatzteilbeschaffungen. Denn die Produktcodierung kann über die eingesetzten Materialien, die Bauteile als auch die spezifischen Merkmale des Produktes Auskunft geben. Welche Härte hat die Lauffläche? Ist die Rolle leitfähig? Und wie ist die Federkraft eingestellt? So können wir Ihnen im Bedarfsfall schnell und unkompliziert genau die Rolle liefern, die über identische Eigenschaften verfügt.
Wenn auch Sie Lösungen zur Teilerückverfolgung implementieren möchten, sind wir in der Lage, Ihre Produkte entsprechend auszurüsten.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com