- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- Sundhedsmøbler
-
Sengeborde
Sengebord hjul og hjul
Drejeligt Hjul 75 mm
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben. Gaflen er fremstillet i polyamid og er drejeligt udført med en tap, hvilket giver let drejning og præcise retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 88 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let til middel belastning i indendørs miljøer.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en sikker og enkel fastgørelse. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj stabilitet og god korrosionsbestandighed, og drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret, der sikrer let manøvrering. Hjulet har en diameter på 50 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel, mens fælgen er udført i polypropylen, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes sikkert. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og elektrisk ledeevne er påkrævet. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en hurtig og sikker montering i møblets borehul, mens kraven sikrer en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje i udførelsen stift, drejeligt, som muliggør lette retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 50 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der skåner gulvet og afleder statisk elektricitet, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 61 mm. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende data og bør bekræftes hos producenten før dimensionering.
Drejeligt Hjul 40 mm
Lumina er et drejeligt hjul beregnet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket sikrer en enkel og pålidelig fastgørelse i møblets ben eller bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt med en tap, der giver en kompakt konstruktion og fri drejning om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 40 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så fælg og hjulbane udgør en homogen enhed i samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og bidrager til en jævn rulning. Byggehøjden er 44 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 20 kg, og den dynamiske bæreevne er 10 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og diskret løsning. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydsvag kørsel på sarte gulve, samt glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 59 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor bremsen fikserer hjulet, når møblet belastes. Montering sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og et kompakt design, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 59 mm, hvilket muliggør en lav konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk ledeevne. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj formstabilitet og god korrosionsbestandighed, og drejefunktionen er udført med en tap, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er af elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en ensartet rullemodstand. Byggehøjden er 56 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker montage. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver en formstabil og korrosionsbestandig konstruktion med høj stivhed. Drejefunktionen er udført med en tap, der sikrer let og præcis drejning ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet og beskytter følsom elektronik. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og der anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montage. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig funktion er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj formstabilitet, god korrosionsbestandighed og en præcis finish, mens drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret for lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen med en hjulbane identisk med fælgen, mens et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer stabil rotation. Byggehøjden er 56 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til møbler med hyppig flytning.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og pålidelig bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes består af polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke på hårde gulve. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer stabil lejring over tid. Byggehøjden er 76 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og sikker standsning er afgørende. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og stabil formfasthed i daglig brug. Drejekransen er udført som en tap, stift og drejeligt lejret, så hjulet let følger bevægelsesretningen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rulning. Byggehøjden er 76 mm, hvilket giver en lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montering sker via en tap: Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en sikker fastgørelse i møblets borehul, mens kraven giver en stabil anlægsflade og en ren afslutning mod møbelbunden. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og drejefunktionen er udført som Stift, drejeligt, der muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, dvs. ligeledes i polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 72 mm. Den dynamiske bæreevne er 50 kg pr. hjul ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hyppig flytning af lettere inventar.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør enkel montering og sikker tilspænding. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap som drejeligt leje, hvilket sikrer let drejning og lav vægt. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til indendørs anvendelse med moderat belastning.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør sikker montering med værktøj og stabil kraftoverførsel til møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som en tap, stift og drejeligt lejret, hvilket giver let retningsændring ved manøvrering. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed består af samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 88 mm. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning med mulighed for sikker fastlåsning. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap som drejeligt leje, der sikrer let drejning og præcis styring under kørsel. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakt konstruktion og pålidelig bevægelighed. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til den tiltænkte belastning. Drejekransen er udført som stift, drejeligt, så hjulet let kan skifte retning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen, slidstærk enhed. Hjulet er lejret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 88,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bundplade. Gaflen er fremstillet i polyamid og er drejeligt lejret med en tap, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse samt god formstabilitet. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil og jævn rulning. Byggehøjden er 88,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævnlig flytning af møbler indendørs.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller underdel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til den tiltænkte belastning, og drejekransen er udført som en drejeligt lejret tap, der sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, og det er lejret i glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 89 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til den tilsigtede belastning, og drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret, der sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, som afleder statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen, og hjulet er lejret i glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let manøvrering og kompakt montage. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer et optimalt greb i møblets monteringshul og en stabil anlægsflade mod møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid, der giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til de angivne belastninger. Den er drejeligt lejret på stiften, hvilket muliggør retningsskift med lav modstand. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i elektrisk ledende polyamid, som bidrager til afledning af statisk elektricitet, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Glideleje med afstandsrør reducerer friktion og slid og giver en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 81 mm, og den dynamiske bæreevne udgør 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og den er udstyret med en tap, drejeligt lejret, der sikrer let manøvrering i alle retninger. Hjulet har en diameter på 65 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, og fælgen er af polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let manøvrering og elektrisk ledeevne. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel montering i forborede huller samt en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og afleder statisk elektricitet. Fælgen er udført i polyamid, elektrisk ledende, og et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 81 mm. Den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 35 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver let drejning og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation. Byggehøjden er 31 mm, hvilket muliggør lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, mens hjulbremsen fikserer hjulet sikkert ved stilstand.
Drejeligt Hjul 100 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakt konstruktion og let bevægelighed. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel, hurtig og sikker montering i møblets ben eller bundplade. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, som gør hjulet drejeligt og giver en stabil, korrosionsbestandig og vægtbesparende konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid samt en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægninger. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og ensartet kørsel. Byggehøjden er 101 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.