Installationsvejledning
Uanset hvilke beslag/fastgørelseselementer du vælger, skal du sikre dig under installationen, at rullernes kontaktområde har direkte kontakt med hver enkelt enhed. Ved skrueforbindelser skal du sikre tilstrækkelig skruestyrke (egenskabsklasse min. 8.8 eller tilsvarende). Det minimale skruemoment skal overholde de tekniske direktiver. Skrueforbindelser skal sikres permanent mod selvstændig løsnelse. De angivne bæreevner er baseret på disse installationsinstruktioner.
Installationsinstruktioner Serie 5320/5327
Ved påskruning af beslaget/fastgørelseselementet skal den medfølgende specielle flad nøgle (se figur) anvendes. Den skal ligge plant under installationen, så hele nøglefladen på dækslet udnyttes. Tilspændingsmomentet skal være mindst 25 Nm.