- Hjem
- Branche
- Livsstil
- Mad og catering
-
Trolleyer til flyservice
Hjul og hjul til flytrolley
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade med bremseelementer, som sikrer en stabil fastgørelse og integrerer bremsefunktionen direkte i beslaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, mens lejringen udgøres af et rustfrit kegle-kugleleje, der sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen består af polypropulen elektrisk ledende, mens hjulbanen er udført i termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og beskytter følsomt udstyr. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig manøvrering.
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, så statisk elektricitet effektivt afledes til gulvet. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte og lave konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, der muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, hvilket sikrer afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Byggehøjden er 69 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt i understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg og dermed ligeledes udført i polypropylen. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og præcis drejebevægelse samt lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel og optimalt greb. Hjullejringen består af et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og muliggør let manøvrering. Byggehøjden er 70 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner med lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en kørehastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til præcis manøvrering og sikker fastholdelse. Montagen sker via en firkantet plade, der giver en stabil og ensartet kraftoverførsel til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb og lydløs kørsel, mens et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne udgør 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor præcis manøvrering og sikker fastholdelse er afgørende. Montagen sker via et bolthul, der muliggør en enkel og stabil fastgørelse til understelskonstruktioner med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul til mobile løsninger med høje krav til stabilitet. Montagen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Lejringen er udført som kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser såsom plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis styring, lav drejemodstand og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af bladstål samt en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til underkonstruktionen. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel. Lejringen er udført som kegle-kugleleje for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hyppig manøvrering i professionelle miljøer.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til applikationer, hvor præcis manøvrering og sikker fastholdelse er afgørende. Montering sker via bolthul, hvilket giver en enkel og robust fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver støjsvag kørsel og skåner gulvbelægningen. Lejringen er udført med præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og vridningsstiv forbindelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Hjulet er lejret med et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Hjullejet er udført som glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig og let manøvrering i professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis drejning og lang levetid under daglig brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt i stellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter med lav rullemodstand. Byggehøjden er 99 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, hvilket beskytter gulvbelægninger mod mærker. Lejringen udføres med et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulvbelægninger og optimalt greb. Lejringen er udført som glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og let drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet. Lejringen er udført som kegle-kugleleje for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende applikationer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og præcis fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning og høj driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulvet. Fælgen er udført i bladstål, og lejringen består af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via et bolthul, der muliggør en enkel og sikker centralmontering på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for belastninger. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver let rulning, optimalt greb og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og øger levetiden. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til pålidelig og let manøvrering i krævende miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis styring og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Lejringen består af et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 75 mm
Agila twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade med bremseelementer, der integrerer bremsefunktionen direkte i befæstelsen og sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en jævn og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi sikrer lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og god rullekomfort. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.