- Hjem
- Branche
- Industri
- Maskiner og værkstedsudstyr
-
Stilladser
Stilladshjul og hjul
Hjul 200 mm
Elastech hjulet er en robust hjulkrop designet til kastorer og består af et stållegeret hjullegeme med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale. Hjulet har en diameter på 200 mm og en dækbredde på 75 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser inden for AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistik, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 1000 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 45 mm, en navlængde på 53 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm, og det er udstyret med et præcisionskugleleje for lav friktion og stabil drift. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, arbejdsborde, værktøjsskabe og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en maksimal hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til styrehjul og bukhjul med en fælg af polyamid og en hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, mens et rulleleje sikrer en let og jævn rulning. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, rullebure, produktions- og platformvogne, maskinkonstruktion, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, cateringvogne og madudleveringssystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.
Hjul 300 mm
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dæk på 55 mm bredde fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og vulkaniseret for holdbarhed. Navet måler 60 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et bladstållegeme med et løbehjul af massiv sort gummi. Hjulet har en diameter på 80 mm med en løbebanebredde på 30 mm og er udstyret med et rulleleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akslen har et huldiameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 140 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for et bredt spektrum af industri- og kommercielle områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Produktet kan bæres en statisk belastning på op til 410 kg og en dynamisk belastning på 205 kg ved en kørehastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Maxtech hjulet er designet til anvendelse i kastere og består af et polyurethan-indsprojet løbebane med en bredde på 50 mm monteret på et polyamid-legeme. Hjulet har en samlet diameter på 200 mm med en navlængde på 58 mm og en akselboringhuldiameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med rustfrit rulleleje for optimal driftssikkerhed. Med en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved 4 km/h er hjulet velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Maxtech hjulet er designet til kastere og fremstillet med en polyamidkrop samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 200 mm med et løbehjul af polyuretan, indsprøjtet, med en bredde på 40 mm. Navet måler 60 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 12,5 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 700 kg og en dynamisk belastning på 350 kg ved en hastighed på 4 km/h. Maxtech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.