Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, sort, udviklet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm, og det er udstyret med glideleje. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket sikrer driftssikker og let håndtering af moderate laster.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4-materialenummer
199038261
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,04 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Aksel Huldiameter
20,1 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder