- Hjem
- Branche
- Industri
- Rengøringsteknologi
-
Professionelle rengøringsvogne
Hjul til rengøringsvogne
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig, retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og giver en robust, formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som præcisionskugleleje, hvilket reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejet er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 75 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion med god modstandsdygtighed over for daglig belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje, der kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden udgør 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en gulvskånende, støjsvag hjulbane af termoplastisk gummi, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje. Fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er af elektrisk ledende termoplastisk gummi, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med glideleje. Fælgen er fremstillet af polypropylen, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af elektrostatiske ladninger. Byggehøjden er 100 mm, hvilket giver mulighed for kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til anvendelser, hvor elektrisk ledeevne og pålidelig drift er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet under daglig brug. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen. Montagen sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et glideleje danner hjulets lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og robust over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser med krav til sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en solid forbindelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil kørsel og anvendes bl.a. til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket sikrer en robust konstruktion med god formstabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag og gulvskånende kørsel. Lejringen er udført som glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og velegnet til moderate hastigheder. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Befæstelsen er udført som bolthul, hvilket gør monteringen enkel, da hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver en skånsom gulvkontakt og lydløs kørsel. Lejringen er et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på de fleste gulvtyper. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og plan fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, skåner gulvbelægningen og ikke efterlader mærker. Lejringen er et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 160 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der sikkert låser både hjulets rotation og drejefunktionen. Monteringen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Lejringen består af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både hjul og drejefunktion kan fastlåses sikkert. Montagen sker via en Rektangulær plade, der giver en stabil og præcis fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i Stålplade, medium, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et Glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i eksisterende konstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installation. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og stabil drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion og hyppig rengøring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse selv ved gentagne retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver støjsvag kørsel og skåner gulvbelægningen. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje i rustfri udførelse, hvilket giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende hygiejniske miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion. Hjulet har en diameter på 125 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje i rustfri udførelse. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne.