Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036327
EAN:
4031582349979
Varenummer:
7470PJO125P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer sa...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i eksisterende konstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål