- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter belastning
-
Tung belastning
Sværlasthjul
Fast Hjul 160 mm
Alpha stainless er et fast hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver lav rullemodstand. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning i forhold til hjuldiameteren. Den statiske bæreevne udgør 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet er dermed velegnet til tunge transportopgaver ved lav hastighed.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montage på vognens eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer en præcis og holdbar drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid lejret i et glideleje, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 250 mm
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, hvilket sikrer høj stivhed og modstandsdygtighed over for mekaniske påvirkninger i den daglige drift. Hjulet har en diameter på 250 mm og er udstyret med glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Fælgen er fremstillet af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en slidstærk og formstabil konstruktion med lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Dermed er Zeta velegnet til tunge transportopgaver, hvor holdbarhed og pålidelighed prioriteres.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse, hvilket giver præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj last. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t eller 500 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i industrielle miljøer.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let og ensartet rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og høj kørselspræcision selv under store belastninger. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer en jævn drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, tung, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved både højere og lavere kørehastigheder.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver præcis drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af tung polyamid, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge og gentagne transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 200 mm
Zeta er et Fast Hjul udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, hvilket giver høj stivhed og modstandsdygtighed over for store belastninger og stød. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med en fælg af aluminium samt en hjulbane af Ultratech polyurethan, støbt, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er udført i meget tung stålplade og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver høj stabilitet og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af tung polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og lang levetid under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Fælgen er udført i tung polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne udgør 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 125 mm
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport og robuste mobile anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og let kørsel. Fælgen er udført i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en slidstærk og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Fast Hjul 250 mm
Zeta er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor stabil retningsføring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en sikker og stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver høj slidstyrke og kemisk modstandsdygtighed. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som sikrer præcis og stabil drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, tung. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale, og lejringen er et glideleje. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til robuste transportopgaver.
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende interne transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed også udført i polyamid. Lejringen består af et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og en let kørsel. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver en præcis og holdbar drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 250 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster.
Drejeligt Hjul 250 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og præcis fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 290 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 250 mm
Zeta er et fast hjul udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets eller vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium med en slidstærk hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og præcis styring selv ved høj belastning. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved tunge hjul
Sværlasthjul er konstrueret til at håndtere ekstreme belastninger og samtidig opretholde jævn bevægelse og stabilitet. De er bygget med forstærkede materialer og robuste komponenter, hvilket sikrer langvarig ydeevne selv i de hårdeste miljøer.
TENTE tunge hjul har flere vigtige fordele:
Høj belastningskapacitet - Konstrueret til at understøtte tunge vægte på op til 1500 kg og mere uden at gå på kompromis med mobiliteten, hvilket gør dem ideelle til industriel og kommerciel brug.
Jævn og stabil bevægelse - Designet til ubesværet rulning, selv under ekstreme belastninger, hvilket reducerer belastningen på arbejdere og udstyr.
Forbedret Holdbarhed - Lavet af materialer af høj kvalitet til at modstå hyppig brug og barske forhold.
Øget Sikkerhed - Låsemekanismer giver bedre stabilitet og kontrol ved arbejde med tunge belastninger, hvilket reducerer risikoen for ulykker og arbejdsskader.
Testet kvalitet — Testet i vores egne og eksterne laboratorier for overholdelse af europæiske standarder.
Typer af tunge hjul
Sværlasthjul fås i en række forskellige materialekonfigurationer og størrelser, der hver især er designet til at imødekomme specifikke applikationskrav og udfordringer. De kan også inkorporere forskellige funktionaliteter for at forbedre ydeevnen i forskellige miljøer. Nedenfor er nogle af de mest populære typer af tunge hjul, der findes i vores produktportefølje:
Kraftige hjul med bremser
Sværlasthjul fås med en række låsemekanismer for at sikre stabilitet og forhindre uønsket bevægelse, når det er nødvendigt. TENTE tunge hjul kan udstyres med totallåse, retningslåse, hjullåse eller kombinationer af disse mekanismer for at opfylde specifikke anvendelseskrav. Vi tilbyder også automatisk selvjustering til vores tunge hjul, hvilket hjælper med at forbedre langdistancerejsen.
Fjederbelastede tunge hjul
Fjederbelastede tunge hjul er konstrueret til at minimere stød- og slagbelastninger under transport, hvilket forbedrer holdbarheden og forlænger levetiden. Ved at absorbere stød beskytter de også transporteret gods og reducerer støjniveauet, hvilket sikrer en jævnere og mere støjsvag drift. TENTE fjederbelastede tunge hjul kan håndtere op til 900 kg belastning pr. hjul. De fås med enten 160 mm eller 200 mm hjuldiameter.
Kraftige hjul med lav profil
I nogle applikationer gør pladsbegrænsninger standard tunge hjul uegnede. Hvis du har brug for en robust, men alligevel lavprofileret løsning, er vores Kappa load det ideelle valg. Med en samlet højde på 170 mm er den i stand til at håndtere belastninger på 840 kg pr. hjul — kombineret med et svejset stålhus med et tungt polyamidhjul. Hvis du har brug for et lignende lavprofilhjul, der kan håndtere ekstra tunge belastninger på op til 3.500 kg pr. hjul, så tag et kig på vores mindste Omikron med en samlet højde på 180 mm.
Anvendelsesområder for tunge hjul
Sværlasthjul bruges i en lang række industrier, hvilket giver både mobilitet og pålidelig støtte til tungt udstyr, når det er nødvendigt. Vores løsninger kombinerer høj belastningskapacitet med præcision og fleksibilitet for pålideligt at håndtere selv de mest komplekse udfordringer og hårdeste miljøer. Sværlasthjul er afgørende i industrielle omgivelser. Lager- og logistikcentre er afhængige af dem til at transportere og opbevare tunge genstande med pallevogne, rullebure og tunge reoler, hvilket sikrer effektiv håndtering af varer. I medicinske miljøer og laboratoriemiljøer giver de stabilitet og jævn bevægelse til stort medicinsk udstyr, diagnostisk udstyr og mobile arbejdsstationer. Butikslokaler og kommercielle rum bruger dem til tunge displayenheder, opbevaringsstativer og bevægelige diske, hvilket giver både fleksibilitet og holdbarhed. Selv i bygge- og udendørs applikationer understøtter tunge hjul mobile stilladser, værktøjsvogne og transportplatforme, der står op til ujævnt terræn og tunge belastninger.