Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et Fast Hjul udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, hvilket giver høj stivhed og modstandsdygtighed over for store belastninger og stød. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med en fælg af aluminium samt en hjulbane af Ultratech polyurethan, støbt, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,65 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
117 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Ultratech polyurethan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø200

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til at beskytte hjul og underkarrosseridele mod mekanisk påvirkning og slidtage. Dette tilbehør vejer 0,75 kg og er konstrueret til montering på hjulaksler for at forhindre direkte kontakt mellem hjulet og omgivende objekter. Fodbeskyttelsen fungerer som en barriere, der reducerer risikoen for skader på både hjulet og omkringliggende strukturer under transport og håndtering. Produktet er velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor beskyttelse af kastorhjul er kritisk for at opretholde driftssikkerhed og minimere vedligeholdelsesbehov.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver en præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør Zeta velegnet til tung intern transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Zeta er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion i forhold til hjuldiameteren. Den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og sikker fastholdelse af kørselsretningen er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker forbindelse til vognens eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til industrielle anvendelser som luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg