- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- C-buer, CT-scannere, MR, røntgen
-
Ultralydsapparater
Hjul og hjul til ultralydsenheder
Drivenhed 125 mm
E-Drive ultimate er en elektrisk drivenhed til elektromobilitet, monteret via en rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har polyamidfælg og en vulkaniseret, elastisk hjulbane uden afsmitning. Anvendelser omfatter luftfart og lufthavnsudstyr, anæstesivogne, bilindustri OEM, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, keramik- og glasproducenter, computere på hjul, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, medicin- og sygeplejevogne, produktions- og platformvogne, ultralydsapparater, arbejdsborde samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul 100 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, ultralydsapparater og kirurgiske robotter på hospitaler og plejehjem. Montering sker via en Solid Stift, rund, som giver en enkel og stabil fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, mens hjullejet ligeledes er et Præcisionskugleleje for lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t, hvilket giver sikker og kontrolleret transport af følsomt udstyr.
Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en Solid Stift, rund; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i Præcisionskugleleje, Forseglet. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Tilpasningen er udført som solid stift, rund, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 175 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Montagen sker via en solid stift, rund, der giver en stabil og præcis forbindelse til udstyret; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, der afleder statisk elektricitet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet, der beskytter mod snavs og fugt. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Montagen sker via stift med Cam-hul til profilstænger, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er udført i stålplade, medium, og drejekransen er lejret i præcisionskugleleje for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid og hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer elektrostatisk afledning, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Tilpasningen er udført som stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, mens et forseglet præcisionskugleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse. Monteringen er udført som stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejemiljøer. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket muliggør en sikker og pladsbesparende integration i stelkonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejringen er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket sikrer en kompakt og præcis integration i stelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet ligeledes er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Produktet er velegnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker via en Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant, der sikrer en kompakt og stabil montering i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er lejret i et Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der giver lydløs kørsel, og hjullejet er ligeledes et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul udviklet til anvendelser i sundhedssektoren. Montering sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og sikker fastgørelse i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lydløs kørsel med høj slidstyrke, mens fælgen er af Polyamid. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne udgør 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin Drejeligt Hjul er udstyret med Solid Stift, rund som beslag for sikker montering. Huset er fremstillet af Stålplade, medium med Præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed og holdbarhed. Hjulet består af en Polyamid hjulkrop med Polyuretan, Indsprøjtet løbebane og Præcisionskugleleje for jævn kørsel, og har en diameter på 150 mm. Den samlede højde er 175 mm. Produktet har en dynamisk bæreevne på 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, samt en statisk bæreevne på 450 kg. Hjulet er specielt udviklet til anvendelse inden for Anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, Plejesenge, Hospitalsenge, Hospitaler, Plejehjem og alderdomshjem, Kirurgiske robotter, Operationsborde og Ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin Drejeligt Hjul er udstyret med Solid Stift, rund som beslag og har et hus fremstillet af Stålplade, medium med Præcisionskugleleje som svingelejer. Hjulet består af en Polyamid krop med Polyuretan, Indsprøjtet løbebane og Præcisionskugleleje som hjulleje, og har en diameter på 125 mm. Den samlede højde er 150 mm. Produktet har en dynamisk bæreevne på 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, samt en statisk bæreevne på 375 kg. Dette hjul er specielt designet til anvendelse inden for Anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, Plejesenge, Hospitalsenge, Hospitaler, Plejehjem og alderdomshjem, Kirurgiske robotter, Operationsborde og Ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul i dobbelthjulsudførelse, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Montagen sker via en solid stift, rund, der sikrer en enkel og stabil fastgørelse i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udstyret med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i præcisionskugleleje; fælgen er af polyamid, mens hjulbanen er udført i polyuretan, indsprøjtet, for slidstærk og lydløs kørsel. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via en stift med cam-hul til profilstænger, som sikrer en præcis og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 129 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, medium og har præcisionskugleleje som svingningsleje. Hjulet består af polyamid som hjulkrop og polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende som løbebane, samt præcisionskugleleje, forseglet som hjulleje. Hjuldiameteren er 150 mm og den samlede højde er 175 mm. Den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 450 kg. Hjulet er velegnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Integral twin er et drejelig hjul med central- og totalbremse, der er udstyret med stift med cam-hul til profilstænger, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, medium og har præcisionskugleleje som svingningsleje. Hjulet består af polyamid som kropsmateriale og polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende som løbeflademateriale, samt præcisionskugleleje, forseglet som hjulleje. Hjuldiameteren er 150 mm og den samlede højde er 175 mm. Den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 450 kg. Hjulet anvendes til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger som monteringsløsning. Huset er fremstillet af stålplade, medium og anvender præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed. Hjulet består af en polyamid-krop med indsprøjtet polyuretan-løbeflade og er monteret på præcisionskugleleje for jævn kørsel. Hjuldiameteren er 100 mm, og den samlede højde udgør 129 mm. Den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 375 kg. Produktet er specielt udviklet til hospitalsudstyr som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater inden for hospitaler samt plejehjem og alderdomshjem.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Integral twin er et drejelig hjul med central- og totalbremse, udstyret med stift med cam-hul til profilstænger, kort variant som beslag. Huset er fremstillet af stålplade, medium og anvender præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed. Hjulet består af en polyamid hjulkrop med indsprøjtet polyuretan løbebane og er monteret på præcisionskugleleje for jævn kørsel. Hjuldiameteren er 100 mm og den samlede højde udgør 129 mm. Den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 375 kg. Produktet er specielt udviklet til anvendelse på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter, operationsborde samt ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant som monteringsløsning. Huset er fremstillet af stålplade, medium og anvender præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed. Hjulet består af en polyamid-krop med indsprøjtet polyuretan løbebane og er monteret på præcisionskugleleje for jævn kørsel. Hjuldiameteren er 100 mm, og den samlede højde udgør 129 mm. Den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 375 kg. Produktet er specielt udviklet til hospitalsudstyr som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater inden for hospitaler samt plejehjem og alderdomshjem.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Integral twin er et drejelig hjul med central- og totalbremse, udstyret med stift med cam-hul til profilstænger, kort variant, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, medium, og anvender præcisionskugleleje som drejeleje for optimal funktionalitet. Hjulet består af en polyamid-krop med polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende løbebane og præcisionskugleleje, forseglet for maksimal holdbarhed. Hjuldiameteren er 150 mm med en samlet højde på 175 mm. Den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 450 kg. Produktet er ideelt til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.