Integral twin load: stærk, når det bliver tungt
Heavy load?
Completely irrelephant
Nøgletal og fakta
- Belastning på op til 250 kg pr. hjul
- Høj vridningsstivhed for stabilitet og sikker positionering – også ved sidebelastning
- Forstærket gaffel i stålsvejset udførelse
- Centralbremse med totalbremse og retningsbremse
- Lydsvag og let betjening som en ekstra komfortfordel
- Hjuldiameter 150 mm
Udviklet til applikationer med vægt. Og ansvar.
Uanset om det er på operationsstuen, på intensivafdelingen eller i specialiserede medicinske områder: Tunge applikationer som operationsborde, operationsrobotter og bariatriske senge skal kunne flyttes pålideligt og præcist – og stå sikkert i det afgørende øjeblik. Det er netop det, Integral twin load er udviklet til. Dobbelthjulets høje torsionsstivhed understøtter en stabil positionering, mens en belastning på op til 250 kg pr. hjul giver ekstra reserver til applikationer med tunge laster inden for sundhedssektoren og medicinsk teknologi.
Stærk i bevægelse. Stabil i hvile.
Ydeevnen i Integral twin load bygger på et gennemgående forstærket design. En stålsvejset gaffel, præcisionslejer og en hjulvariant, der er designet til høje belastninger, danner grundlaget for en belastning på op til 250 kg pr. hjul og en torsionsstivhed, der holder tunge medicinske applikationer sikkert på plads.
Høj belastning til tunge medicinske anvendelser
- Belastning på op til 250 kg pr. hjul – udviklet til anvendelser med tunge belastninger som operationsborde, operationsrobotter eller bariatriske senge.
- Forstærket, svejset gaffel i stål – for en særligt robust konstruktion ved høje belastninger.
- Maxtech-hjul – en hjulvariant, der er specielt udviklet til høj belastning.
- To rustfrie præcisionskuglelejer i hjulet – for stabil kraftoptagelse og pålidelig ydeevne.
- Testet belastning iht. DIN EN 12531 – for en pålidelig teknisk dimensionering af krævende anvendelser.
Høj vridningsstivhed for sikker positionering
- Forstærket gaffel i svejset stål – øger hjulets stabilitet over for sidekræfter og vridning.
- Dobbelt præcisionskugleleje i drejehovedet – understøtter en stabil føring af hjulet, selv ved høj belastning.
- Dobbelt præcisionskugleleje i hjulet – sikrer ekstra stabilitet ved kraftoverførslen.
- Centralbremse med totalbremse og retningsbremse – understøtter kontrolleret positionering og sikker brug i den daglige kliniske praksis.
Komfortabel at håndtere. Pålidelig i klinisk brug.
Selvom fokus for Integral twin load ligger på belastning og vridningsstivhed, er hjulet fortsat en del af den gennemprøvede Integral twin-hjulfamilie. Dobbelthjulet kombinerer høj stabilitet med komfortabel håndtering, optimeret manøvredygtighed og en gennemtænkt systemintegration. Samtidig opfylder det centrale krav i den daglige kliniske praksis – fra brugervenlig centralbremse og lydsvag, let betjening af bremsen til rengøringsvenlige overflader og komponenter, der er modstandsdygtige for kemikalier.
Håndtering og integration
- Dobbelthjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekt
- Brugervenlig centralbremse, der betjenes via et håndtag
- Op til tre indstillinger: retningsbremse, totalbremse eller fuld mobilitet
- Justerbare skiftekræfter: blød, standard eller hård
Klinisk hverdag og rengøring
- Lydsvag og let bremse med meget lave betjeningskræfter
- Lette overflader, der gør rengøringen nem og hurtig
- Kemikaliebestandige komponenter til brug i kliniske miljøer
Kvalitet og design
- TÜV-certificeret ydeevne og testet kvalitet
- Farverne kan tilpasses applikationens produktdesign
Tal med os om din anvendelse
Uanset om det drejer sig om operationsborde, operationsrobotter, bariatriske senge eller kundetilpassede medicinsk-tekniske løsninger, hjælper vores eksperter dig med at vælge, konfigurere og integrere den rette mobilitetsløsning.