Hjul efter lejetype
Hjul 200 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og skånsom kørsel. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 75 mm. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Hjulet anvendes bl.a. i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12,1 mm, hvilket muliggør montering på en passende aksel. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift ved manuel håndtering i let til middel belastede anvendelser.
Hjul 80 mm
Basetech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til brug i drejehjul og fasthjul, udført med fælg i polypropylen og en hjulbane, der er identisk med fælgen og derfor fremstillet i samme materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en navlængde på 44,4 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg af polypropylen og rulleleje, beregnet til montering i gaflen på transporthjul til materialehåndtering. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, dvs. polypropylen. Navlængden er 48 mm, og akselhullets diameter er 12 mm, hvilket giver en præcis fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Rullelejet sikrer lav rullemodstand og stabil drift under belastning.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af polyamid, en hjulbane, der er identisk med fælgen, samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulophæng med fælg af polyamid og en hjulbane i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 88 mm, en navlængde på 90 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm, og det er lejret med præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af polypropylen, der er udstyret med et præcisionskugleleje. Hjulbanen er udført i opskummet polyuretan med en bredde på 45 mm, mens navlængden er 53 mm og akselhullets diameter 8 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 140 kg og en dynamisk bæreevne på 70 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bil-OEM, keramik- og glasproduktion, container- og maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, sort. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje. Den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 200 kg. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng, udført med fælg i polypropylen, hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil samt rulleleje, der sikrer let rullemodstand. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til applikationer, hvor stødabsorbering og skånsom kørsel på ujævne underlag er påkrævet.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk, blokprofil, og fælg af polypropylen, udviklet til montering i styre- og bukhjul. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand, mens det pneumatiske dæk dæmper stød og vibrationer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og fælg af bladstål, udviklet til brug i bukkehjul og drejehjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Det luftfyldte dæk giver god støddæmpning på ujævne underlag, mens fælgen af bladstål sikrer høj stabilitet og lang levetid. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i hjulophæng, udviklet til krævende anvendelser, hvor robusthed og kørekomfort er afgørende. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der sikrer god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som giver let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng og kombinerer et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg af bladstål og et præcisionskugleleje, som sikrer let og stabil kørsel. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Det gør hjulet velegnet til manuelt betjent transportudstyr, hvor der kræves god støddæmpning og skånsom kørsel på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i styre- og bærehjul, opbygget med en fælg af bladstål og en hjulbane udført som pneumatisk dæk med linjeprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til industrielle transportopgaver.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i bukkehjul og styrehjul, hvor der kræves en robust og stødabsorberende løsning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der giver god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhuldiameter på 25 mm. Hjulbanen består af et vulkaniseret, elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer skånsom kørsel på gulvet. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.