Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Puretech air er et hjul til montering i transporthjul og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer en robust og driftssikker rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og blokprofil giver god støddæmpning og optimalt greb på ujævne underlag.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Samlet vægt
2,23 kg
Produktnavn
Puretech air
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
55 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Pneumatisk dæk, blokprofil
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
74 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
400 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber