Hjul efter driftsforhold
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med en fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er udført i et materiale identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 26,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til drift ved forhøjede temperaturer.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til styrehjul og bukkehjul, hvor fælgen er fremstillet af varmebestandige termoplastiske syntetiske stoffer, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en enkel og robust lejring. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser, hvor varmebestandighed og pålidelig drift er påkrævet.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul beregnet til montering i styrehjul og fasthjul og er udført med fælg af aluminium og præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 30 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket sikrer stødabsorberende kørsel og pålidelig drift ved forhøjede temperaturer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til brug i transporthjul, hvor varmebestandighed og dæmpede egenskaber er afgørende. Hjulet har en diameter på 100 mm, og hjulbanen er 30 mm bred og udført i et dæmpet, varmebestandigt materiale. Navlængden er 50 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af aluminiumsfælg og præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand, stabil kørsel og lang levetid.
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et zinkstøbt legeme samt et præcisionskugleleje, der er forsealet for optimal driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 150 mm og en løbebanbredde på 32 mm, hvor løbebanen består af massiv gummi sort med elektrisk ledende egenskaber. Navet måler 35,5 mm i længden, og akselhulet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 300 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med fælg i aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane, der er velegnet til anvendelser ved forhøjede temperaturer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er lejret i en tør lejebøsning, der sikrer vedligeholdelsesfri drift og let rulning. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul med en diameter på 100 mm, en fælg i aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane med en bredde på 35 mm. Navlængden er 45 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm til montering på en passende aksel i gaflen. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser med forhøjede temperaturer.
Hjul 80 mm
Duratech heat er et hjul til transporthjul, hvor fælgen er udført i termosæt af plastic, varmebestandigt, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Tør lejebøsning giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring uden behov for smøring. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul til brug i transporthjul, hvor fælgen er fremstillet i varmebestandigt termosæt af plastic, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Som leje anvendes en tør lejebøsning, der fungerer uden smøring. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, dvs. udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31,8 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning, som muliggør vedligeholdelsesfri drift uden smøring. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til styrehjul og bukkehjul i miljøer med forhøjet temperatur.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til brug i apparathjul, hvor fælgen er fremstillet af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 27 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er forsynet med en tør lejebøsning, der fungerer uden smøremiddel. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til anvendelser med moderate belastninger og forhøjede temperaturer.