Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech heat hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop kombineret med et dæmpet, varmebestandigt løbebane på 35 mm bredde. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med en navlængde på 45 mm og er udstyret med en akselboringhul på 8,3 mm. Leje består af præcisionskuglelejer i rustfrit stål, hvilket sikrer pålidelig og holdbar drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel brug.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4-materialenummer
199034364
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Temperaturområde (maksimum)
250 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,57 kg
Produktnavn
Elastech heat
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Aksel Huldiameter
8,3 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Metallic
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer