- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- Sundhedsmøbler
-
Lænestole
Hjul til medicinske lænestole
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende mobile anvendelser på hospitaler, i plejehjem og i professionelle miljøer. Fastgørelsen er udført som solid stift, rund, der muliggør en enkel og sikker montering i rørender eller boringer. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, som sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulve, mens præcisionskuglelejet i hjulet giver lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, medicinvogne og patientløftere.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en Solid Stift, rund, der muliggør en enkel og sikker montering i det tilhørende rør eller beslag. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og en høj mekanisk stabilitet, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og minimalt slid. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i Polyamid med en hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand, gulvskånende egenskaber og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i Præcisionskugleleje for jævn rotation og lang levetid. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem og plejesenge.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker positionering er afgørende. Fastgørelsen sker via en tap af typen Solid Stift, rund, som muliggør enkel montage i rørformede eller borede understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid, der giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god kemisk modstandsdygtighed, og drejekransen er udført som Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet, mens hjullejet er et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem og patientløftere.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis styring og sikker positionering af mobilt udstyr. Montagen sker via en Rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse og jævn kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet i Polyamid, som giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i Polyamid kombineret med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskugleleje i hjulnavet sikrer let løb og lang levetid. Byggehøjden er 124 mm, hvilket muliggør kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr i bl.a. hospitaler, plejehjem og kontormiljøer, hvor præcis styring og stabil kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en rund, solid stift, som muliggør enkel og sikker montage i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, som sikrer lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og lav rullemodstand. Hjulets præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og giver jævn rulning. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til hospitaler, plejehjem og mobilt medicinsk- og plejeudstyr. Montagen sker via en solid, rund stift, som giver en sikker og præcis fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn drejning med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver høj slidstyrke, skånsom kørsel på gulve og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer let manøvrering. Byggehøjden er 145 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyrets understel. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en tap i udførelsen Solid Stift, rund, som muliggør en sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning, lav drejemodstand og stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der giver god slidstyrke, lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Som hjulleje anvendes et Præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, medicinvogne, patientløftere og hospitaler.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem og professionelt inventar som plejesenge, patientløftere og dialysevogne. Fastgørelsen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og sikker montering i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god kemisk modstandsdygtighed, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som sikrer lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand. Fælgen er fremstillet i Polyamid, og hjullejet er et Præcisionskugleleje, der giver lav friktion og høj rulleevne. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr i hospitaler, plejehjem og kontormiljøer. Fastgørelsen sker via en solid stift, rund, som muliggør enkel og sikker montering i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler. Drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje for lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser på bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne. Fastgørelsen sker via en Solid Stift, rund, som muliggør enkel og sikker montering i rør eller borede beslag. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver korrosionsbestandighed, lav vægt og høj slidstyrke, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Som hjulleje anvendes Præcisionskugleleje, der reducerer friktion og sikrer jævn rulning. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til mobilt udstyr i hospitaler, plejehjem, kontormiljøer og professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som muliggør en sikker og standardiseret fastgørelse på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj kemisk modstandsdygtighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er konstrueret til præcis styring og sikker fastlåsning af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, amerikansk bolthul, som muliggør enkel og stabil montering på standardiserede understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er lejret med præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret montering på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med høj korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og ensartet drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Som hjulleje anvendes et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 124 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobile udstyrsløsninger med krav om præcis styring og pålidelig retningsstabilitet. Montagen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som giver en stabil og standardiseret fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let drejning og lav slitage ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og kontormøbler.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til mobile enheder, hvor sikker retningsstabilitet og præcis manøvrering er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let drejning og lavt slid. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel og skånsom belastning af gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne, medicinvogne og kirurgiske robotter.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis styring og positionering af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, amerikansk bolthul, som muliggør en stabil og standardiseret fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet, hvilket giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser i sundhedssektoren.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser i bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør en enkel og sikker montering i stelrør eller beslag. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, som bortleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Fælgen er udført i polyamid, og hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 130 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyr med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr. Montering sker via et Bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført som Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom gulvkontakt. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, Rustfri, som reducerer friktion og slid og er velegnet til hyppig rengøring. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til bl.a. hospitaler, plejehjem og plejesenge.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor bremsen blokerer både hjulets rotation og drejningen om den lodrette akse. Fastgørelsen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker montage på stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og en robust konstruktion, og drejekransen med præcisionskugleleje sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand, høj slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. I navet sidder et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav friktion og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser på hospitaler og plejehjem, f.eks. i plejesenge, medicinvogne, patientløftere, dialysevogne og ultralydsapparater. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj kemisk modstandsdygtighed, mens drejekransen med præcisionskugleleje sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Et rustfrit præcisionskugleleje i hjulet giver lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til mobile anvendelser, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning med lav friktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, og hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og behandlingsstole.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til let og præcis manøvrering af udstyr i blandt andet hospitaler, plejehjem og kontormiljøer. Fastgørelsen sker med en Solid Stift, rund, som muliggør enkel og sikker montering i rørprofiler eller boringer i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj slagstyrke, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og minimal slitage. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand. I navet sidder et Præcisionskugleleje, Rustfri, der er velegnet til hyppig rengøring. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobile anvendelser, hvor sikker fastlåsning og præcis manøvrering er afgørende. Montering sker via en solid stift, rund, som muliggør en enkel og stabil fastgørelse i stelkonstruktioner med passende boring. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er opbygget med en fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Som hjulleje anvendes et rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.