Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
EAN:
4031582352689
Varenummer:
5940UAC100R05-28 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne. Montagen sker via et beslag af typen Solid Stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med en drejekrans med Præcisionskugleleje, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af Polyamid med en hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvbelægningen. Hjullejringen består af Præcisionskugleleje, Rustfri, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed og lang levetid. Byggehøjden udgør 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt