- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter gaffelmateriale
-
Rustfrit stål
Rustfrie hjul
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvene. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Det rustfri rulleleje reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Rustfrit rulleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 200 mm
Alpha stainless er et fast hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i den pågældende konstruktion. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Fast Hjul 160 mm
Alpha stainless er et fast hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver lav rullemodstand. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i eksisterende konstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installation. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og stabil drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion og hyppig rengøring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse selv ved gentagne retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver støjsvag kørsel og skåner gulvbelægningen. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje i rustfri udførelse, hvilket giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende hygiejniske miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion. Hjulet har en diameter på 125 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje i rustfri udførelse. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via et bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets ramme med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og stabil drejebevægelse med lavt slid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i aluminium, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket reducerer vibrationer og støj og tåler forhøjede temperaturer. Som hjulleje anvendes tør lejebøsning, der arbejder uden smøring og kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 128 mm, og den statiske bæreevne er 160 kg, hvilket gør hjulet velegnet til mellemtunge transportopgaver.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 160 mm
Alpha er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker fastlåsning og præcis manøvrering er afgørende. Montagen sker via en plade med central låsning, som giver en stabil fastgørelse og gør det muligt at aktivere bremsefunktionen fra et centralt betjeningspunkt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen består af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver lydløs kørsel og skåner gulvene. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, rustfrit, som sikrer lav rullemodstand og nøjagtig rotation. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 160 mm
Alpha er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker fastlåsning og styring er afgørende. Fastgørelsen sker via en plade med central låsning, som giver en stabil og ensartet montage på understellet. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav slitage. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og ikke efterlader mærker på gulvet. Hjulet er udstyret med et forseglet præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og beskytter mod snavs. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning som hjulbane, mens et rustfrit præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 125 mm
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til retningsstabil transport i krævende miljøer, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og vridningsstiv montage på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer god støddæmpning og efterlader ingen mærker på gulvet. Det rustfri præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand, præcis kørsel og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor holdbarhed, korrosionsbestandighed og sikker fastlåsning er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udført med en fælg i polyamid samt en hjulbane med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skåner gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed, stabil retningsføring og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil fastgørelse til underlaget ved hjælp af boltforbindelser. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid i fugtige eller hygiejnefølsomme miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket sikrer støjsvag kørsel og pålidelig funktion ved forhøjede temperaturer. Præcisionskugleleje, rustfri, som reducerer friktion og slid og sikrer let rulning. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til brug inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul for enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Det rustfri rulleleje sikrer lav friktion og pålidelig drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stabilitet og god korrosionsbestandighed, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan samt et rustfrit rulleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, mens drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Rustfrit rulleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med en elastisk, vulkaniseret hjulbane uden afsmitning på en fælg af polyamid, mens rullelejet i rustfri udførelse giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul beregnet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via et bolthul, der giver en enkel og sikker montage. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et forseglet præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og beskytter mod indtrængning af snavs. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor hygiejne, korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for fugt og rengøringsmidler samt lang levetid. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulve. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og beskytter mod indtrængning af snavs. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved rustfrit stål hjul
Rustfrie hjul er designet til miljøer, hvor holdbarhed og korrosionsbestandighed er afgørende. De er bygget af rustfrit stål af høj kvalitet og modstår fugt, kemikalier og hyppig rengøring, hvilket gør dem ideelle til industrier med strenge hygiejnekrav eller udendørs brug. Uanset om det drejer sig om fødevareproduktion, sundhedspleje eller industrielle omgivelser, giver hjul i rustfrit stål jævn, pålidelig bevægelse, samtidig med at de bevarer deres styrke og udseende over tid.
TENTE hjul i rustfrit stål tilbyder forskellige fordele:
Korrosionsbestandighed - Rustfrie hjul er meget modstandsdygtige over for rust og korrosion, selv når de udsættes for fugt, rengøringsmidler eller barske miljøer.
Forbedret hygiejne - Deres glatte, ikke-porøse overflader kan let rengøres og desinficeres, hvilket hjælper med at opretholde strenge hygiejnestandarder.
Bevist styrke - Rustfrie hjul er stærke og kan håndtere tunge belastninger uden at gå på kompromis med ydeevnen. De tilbyder både pålidelighed og stabilitet til krævende applikationer.
Alsidighed - TENTE rustfri stålhjul fås med en række hjulmaterialer, herunder varmebestandigt gummi og polyurethan, og tilpasser sig forskellige overflader og krav.
Varmebestandighed - Rustfrie hjul med varmebestandige hjul bevarer deres form, belastningskapacitet og jævn bevægelse, selv under ekstreme forhold.
Typer af hjul i rustfrit stål
Rustfrie hjul fås i forskellige designs for at opfylde de specifikke krav til en lang række applikationer - fra hygiejnekritisk fødevareproduktion til tung industriel brug. Hver type er bygget til at give unikke fordele, der kombinerer korrosionsbestandighed og vaskbarhed med pålidelig ydeevne og jævn mobilitet. Nedenfor er nogle af de mest almindelige typer hjul i rustfrit stål og deres vigtigste fordele:
Kraftige hjul i rustfrit stål
Kraftige hjul i rustfrit stål er bygget til krævende applikationer, der kræver både styrke og korrosionsbestandighed. De er fremstillet af robust rustfrit stål og sikrer jævn og pålidelig bevægelse selv under tunge belastninger på op til 500 kg. Disse hjul er ideelle til industri-, fødevareproduktion og logistikmiljøer, hvor hygiejne og holdbarhed er afgørende.
Hjul i rustfrit stål med høj temperatur
Disse hjul er designet til at modstå ekstrem varme, hvilket gør dem perfekte til bagerier, autoklaver og andre applikationer med høj temperatur. Med varmebestandige hjulmaterialer som duroplast eller varmebestandigt gummi opretholder de jævn rulning og strukturel integritet selv op til 250° C eller 280° C med kortvarige spidser op til 310° C.
Drejelige hjul i rustfrit stål
Drejehjul i rustfrit stål tilbyder fuld 360° rotation for ubesværet manøvredygtighed. De kombinerer korrosionsbestandighed med jævn, fleksibel bevægelse, hvilket gør dem ideelle til applikationer inden for sundhedspleje, catering og renrum.
Rustfrit stål hjul med bremser
Disse hjul kombinerer pålidelig låsefunktionalitet med korrosionsbestandigheden og hygiejnefordelene ved rustfrit stål. Deres glatte overflader, der er nemme at rengøre, gør dem ideelle til miljøer, der kræver hyppig vask, såsom fødevareforarbejdning eller medicinske faciliteter, mens den integrerede låsemekanisme sikrer, at udstyret forbliver sikkert på plads, når det er nødvendigt.
Anvendelsesområder for hjul i rustfrit stål
Rustfrie hjul bruges i en lang række industrier, hvor hygiejne, holdbarhed og korrosionsbestandighed er afgørende. Inden for sundhedsvæsenet findes de ofte på steriliseringsvogne, renrumsvogne, medicinvogne og ammevogne, hvor pålidelig bevægelse og nem rengøring er afgørende. I industrielle omgivelser er hjul i rustfrit stål ideelle til transportudstyr, produktions- og platformvogne og professionelle rengøringsvogne. Deres modstandsdygtighed over for fugt og kemikalier gør dem velegnede til barske miljøer som fødevareforarbejdning eller kemisk fremstilling. I møbler og mobile applikationer bruges de på cateringvogne, rullebure, madleveringssystemer og andet udstyr, der kræver en kombination af hygiejne, holdbarhed og jævn mobilitet. Uanset segment tilbyder hjul i rustfrit stål jævn mobilitet og ensartet ydeevne, selv under hårde forhold.