Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035538
EAN:
4031582354935
Varenummer:
8477UFD160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor holdbarhed, korrosionsbestandighed...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor holdbarhed, korrosionsbestandighed og sikker fastlåsning er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udført med en fælg i polyamid samt en hjulbane med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skåner gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål