Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035537
EAN:
4031582346879
Varenummer:
8470UFD160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul til anvendelse inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, el...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul til anvendelse inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade for stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med en vulkaniseret hjulbane af elastisk dæk uden afsmitning, der giver god kørekomfort og skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål