- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter funktionalitet
-
Ikke-afsmittende
Hjul uden afsmitning
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhuldiameter på 25 mm. Hjulbanen består af et vulkaniseret, elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer skånsom kørsel på gulvet. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 95 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhuldiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, postlogistiksystemer, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje for lav rullemodstand, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Hjulbanen består af et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret på polyamidfælgen, hvilket sikrer skånsom og sporfri kørsel. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 500 kg. Hjulet egner sig desuden til rullebure, cateringvogne og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul med polyamidfælg, præcisionskugleleje og en vulkaniseret hjulbane i form af et elastisk dæk uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt brandbekæmpelsesteknologi og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og et akselhul med en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, opbygget med en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 40 mm og akselhullets diameter er 15 mm. Den statiske bæreevne udgør 600 kg. Den dynamiske bæreevne er 240 kg ved en hastighed på 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med varierende hastigheder.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, transportudstyr samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2880 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i drejehjul og bukkehjul og er opbygget med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm, en navlængde på 65 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 160 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 40 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg og en dynamisk bæreevne på 300 kg ved 6 km/t samt 350 kg ved 4 km/t. Det er velegnet til bl.a. lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul til tunge transport- og automatiseringsapplikationer med fælg af stål, jern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt inden for luftfartsindustrien, bilindustri OEM og brandbekæmpelsesteknologi.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 55 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 300 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, og det er udstyret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 300 mm, en hjulbanebredde på 55 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul til brug i bærehjul og styrehjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 17 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, og den statiske bæreevne er 1.600 kg. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 17 mm sikrer en præcis og sikker montering på akslen. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift under høje belastninger.
Hjul 60 mm
Novatech er et hjul til brug i styre- og bukhjul, udført med fælg i stål, jern, hjulbane i polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 60 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje (RS/2RS). Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 14 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 280 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 6 km/t og 140 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved ikke-markerende hjul
Ikke-markerende hjul er designet til at bevare følsomme gulvoverflader, samtidig med at de leverer jævn, kontrolleret mobilitet i daglig brug. TENTE-porteføljen spænder over flere diametre, slidbanegeometrier og hårdhedsniveauer, hjulcentre og lejemuligheder for at opfylde forskellige drifts- og hygiejnekrav. Mens sammensat materiale og slidbanedesign påvirker rulleadfærd, trækkraft og slid, er hjulhuset lige så afgørende for den samlede tilladte belastning, stabilitet og levetid. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer pålidelig drift, sikkerhed og vedvarende ydeevne i hele din applikation.
TENTE hjulhjul uden mærkning giver flere vigtige fordele:
Gulvbeskyttelse — Specialiserede slidbaneformuleringer forhindrer farveoverførsel, striber og skrammer på følsomme overflader som vinyl, epoxy og poleret beton. Dette hjælper med at bevare facilitetsstandarder og professionel præsentation i kundevendte områder.
Lavere rengøringsbelastning — Ved at minimere fjernelse af striber og pletreparationer reducerer korrekt specificerede ikke-markerende hjul den tid, der bruges på korrigerende rengøring. Resultatet er mere produktiv gulvtid og færre driftsafbrydelser.
Hygiejne- og rengøringskompatibilitet - Mange ikke-mærkningsmuligheder fungerer pålideligt sammen med rutinemæssig rengøring og desinfektion, men kompatibilitet er afhængig af sammensætning og middel. I våde eller hygiejnekritiske zoner skal du bruge forseglede eller rustfrie huse og beskyttede lejer for at beskytte hele rullesystemet gennem vask.
Forbedret livscyklusøkonomi — Færre afhjælpende rengøringer og mindre risiko for gulvskader resulterer i lavere samlede plejeomkostninger over tid. Med den rigtige specifikation drager flåderne fordel af stabil ydeevne og længere serviceintervaller.
Typer af ikke-markerende hjul
Ydeevne uden mærkning er tilgængelig på tværs af flere slidbanefamilier og hjulkonstruktioner - for eksempel gummi, termoplastisk elastomer og polyurethan. Hver type optimerer en forskellig balance mellem gulvbeskyttelse, trækkraft, rullemodstand, slidadfærd og tilladt belastning. Sammensat hårdhed og slidbanegeometri finjusterer derefter disse egenskaber til den tilsigtede anvendelse. Valg af den mest egnede variant kræver et helhedsbillede af applikationen: gulvsammensætning, finish og dens følsomhed, ruteprofil samt den krævede belastning pr. Hjul. Lige så afgørende er hjulhuset, som styrer systemets samlede belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid. Nedenfor er nogle af de ofte anvendte typer af ikke-markerende hjul:
Ikke-mærkede gummihjul
Gummihjul uden mærkning er en alsidig og meget udbredt løsning til glat, kontrolleret og ikke-plettet mobilitet. Med deres slidbane, der ikke mærker, beskytter disse hjul følsomme gulvoverflader, samtidig med at de tilbyder sikkert trækkraft og en kompatibel kørsel. Sammenlignet med hårdere materialer genererer gummi typisk lidt mere rullemodstand, mens det på den anden side naturligt dæmper vibrationer og rullende støj bedre. Valg af den rigtige hårdhed og diameter til dine ikke-markerende gummihjul hjælper med at holde skub/trækkræfterne inden for ergonomiske mål. Blandt vores produkttilbud fungerer PJP-hjul som et godt eksempel. Disse hjul bruger TentePrene - vores ikke-mærkede termoplastiske gummi - til slidbanemateriale kombineret med et polypropylenhjulhus, præcisionskuglelejer og gevindbeskyttere. Vores ikke-mærkbare gummihjul PJP bruges ofte i hjulserier som TENTE Agila og Levina blandt andre. Ved at kombinere dem med forskellige huse (såsom det lette polyamid i vores Levina eller det robuste pressede stål i vores Agila) og forskellige monteringsmuligheder imødekommer de forskellige individuelle behov.
Ikke-mærkede polyurethanhjul
Ikke-mærkede polyurethanhjul giver en holdbar, ikke-pletter grænseflade, der afbalancerer lav rullemodstand med fremragende slidegenskaber. Med lavere rullemodstand sammenlignet med andre slidbanematerialer reducerer disse hjul den fysiske indsats, der er nødvendig for at flytte en applikation. Hårdere polyurethanforbindelser forbedrer yderligere holdbarheden under forhold med høj belastning. Dette gør dem til en stærk mulighed for applikationer med højere belastning, der kræver lette startkræfter og lang levetid på glatte gulve. Inden for vores udvalg skiller XSP-hjulene sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. Disse hjul bruger en ikke-markerende, elektrisk ledende, injiceret polyurethanslidbane kombineret med et elektrisk ledende polyamidhjulhus og præcisionskuglelejer. Disse egenskaber gør dem til et fælles valg for elektrostatisk beskyttede områder. XSP-hjul bruges i en række af vores hjulserier — for eksempel TENTE Levina, Linea, Agila og flere. Kombiner dem med det rigtige hus og tilpasningsmulighed til dit individuelle anvendelsestilfælde for at sikre optimal mobilitet og levetid.
Anvendelsesområder for ikke-markerende hjul
Hjul, der ikke markerer, vælges overalt, hvor udstyret skal bevæge sig over følsomme gulve uden at efterlade striber eller skrammer, samtidig med at der opretholdes kontrolleret håndtering. I sundhedsvæsenet anvendes de i vid udstrækning, for eksempel til applikationer som medicinvogne, plejevogne, hospitalssenge, steriliseringsvogne og computere på hjul, hvilket hjælper med at holde korridorer og patientområder præsentative under hyppige rengøringscyklusser. I møbler og mobile applikationer understøtter de for eksempel butiksinstallationer og -udstillinger, rullebure, rullepaller og dukker og cateringvogne og beskytter lyse eller polerede gulve i kundevendte rum. I industrielle miljøer er ikke-markerende hjul integreret i produktions- og platformvogne, transportudstyr, professionelle rengøringsvogne og meget mere, hvilket kombinerer gulvpleje med pålidelig daglig mobilitet.