Hjul 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Varenummer:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.