- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter hjulbanemateriale
-
Luftgummihjul
Luftgummihjul
Fordele ved pneumatiske hjul
Luftgummihjul er designet til at give enestående stødabsorbering og jævn mobilitet, selv på ujævne eller udendørs overflader. Deres luftfyldte dæk dæmper belastninger mod vibrationer og stød og beskytter både det transporterede gods og selve applikationen. Dette gør dem til et fremragende valg til applikationer, hvor komfort, belastningssikkerhed og støjreduktion er nøglefaktorer.
TENTE pneumatiske hjul tilbyder forskellige fordele:
Overlegen stødabsorbering - Luftgummihjul bruger luftfyldte dæk til at dæmpe belastninger mod stød og vibrationer. Dette er ideelt til transport af sarte varer eller følsomt udstyr over ujævne eller udendørs overflader.
Jævn og støjsvag betjening - Deres bløde, fleksible slidbane reducerer rullende støj og giver jævn bevægelse, selv i ujævnt terræn. Dette gør pneumatiske hjul velegnede til støjfølsomme miljøer og til brug på blandede overflader.
Fremragende trækkraft på ujævne overflader - Med blokprofiler eller ribbede slidbaneprofiler opretholder pneumatiske hjul pålideligt greb på udendørs stier, grus eller uregelmæssige gulve. Dette sikrer stabil, kontrolleret håndtering selv i udfordrende miljøer.
Beskyttelse af gulve og udstyr - Det bløde dækmateriale hjælper med at minimere slagkræfter og beskytter både de transporterede genstande og de overflader, de bevæger sig over. De fordeler også vægten over et større område og lægger mindre pres på gulvet. Dette forhindrer beskadigelse af gulve og reducerer slid på håndteringsudstyr.
Typer af pneumatiske hjul
Luftgummihjul fås i drejelige og faste versioner med enten line- eller blokprofilslidbaner, der hver især er designet til at opfylde specifikke krav til mobilitet og overflade. Nedenfor er de forskellige typer pneumatiske hjul og deres vigtigste fordele:
Pneumatiske hjul med blokprofil
Pneumatiske hjul med blokprofil giver maksimal trækkraft og stabilitet på ujævne, bløde eller udendørs overflader. Deres slidbanedesign sikrer sikkert greb, når du navigerer på grus, græs eller ujævnt underlag, hvilket reducerer risikoen for at glide under belastning. De bruges almindeligvis til applikationer som affaldsbortskaffelsesudstyr, containerkonstruktion og mere, hvor sikker bevægelse over udendørs eller ikke-asfalterede overflader er afgørende. Vores Alpha fås med et 260 mm pneumatisk hjul med blokprofil. Ved hjælp af et drejehus af stålplade er dette hjul i stand til at håndtere statiske belastninger på op til 300 kg og belastninger på op til 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Pneumatiske hjul med linjeprofil
Pneumatiske hjul med linjeprofil er optimeret til jævn rulning og retningsstabilitet. Den ribbede slidbane reducerer rullemodstanden, hvilket gør det lettere at skubbe eller trække udstyr over faste udendørs overflader såsom asfalterede stier, asfalt eller beton. Disse hjul bruges ofte i detaillogistik og lagermiljøer, hvilket muliggør effektiv bevægelse af laster over blandede industrielle overflader. Vores Alpha fås med et 200 mm pneumatisk hjul med linjeprofil. Ved hjælp af enten et drejeligt stålplade eller et fast hus er dette hjul i stand til at håndtere statiske belastninger på op til 150 kg og belastninger på op til 75 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Pneumatiske faste hjul
Faste pneumatiske hjul giver lineær sporing og stabilitet, hvilket gør dem til et vigtigt valg til tunge belastninger eller udstyr, der skal køre forudsigelige stier. Sammen med drejelige hjul i den modsatte ende af vognen eller udstyret skaber de en pålidelig kombination til guidet transport. Vores Alpha fås med fast hus lavet af stålplade, med et 200 mm pneumatisk hjul med linjeprofil.
Pneumatiske drejelige hjul
Drejelige pneumatiske hjul tilbyder fremragende manøvredygtighed, hvilket gør det muligt for applikationer at navigere i trange rum og ændre retning jævnt, selv på ujævnt terræn. Deres luftfyldte dæk absorberer stød og vibrationer og beskytter følsomt gods under håndtering. De bruges almindeligvis på rullebure, postlogistiske systemer og mobilt udendørs udstyr. Vores Alpha fås med et drejehus af stålplade, der enten har et linjeprofil- eller blokprofilet pneumatisk hjul.
Anvendelsesområder for pneumatiske hjul
Luftgummihjul bruges overalt, hvor stødabsorbering, støjreduktion og jævn mobilitet over ujævnt terræn er påkrævet. Deres luftfyldte dæk beskytter følsomme belastninger og udstyr, hvilket gør dem særligt værdifulde til industri- og logistikapplikationer. I industrielle miljøer monteres pneumatiske hjul på affaldsbortskaffelsesudstyr, containerkonstruktionsenheder, maskinkonstruktionsværktøjer og mere, hvilket giver pålidelig transport på tværs af udendørs gårde og ru gulve. Deres vibrationsdæmpende egenskaber gør dem også velegnede til keramik- og glasproducenter, hvor sarte varer skal håndteres med omhu. I logistikapplikationer sikrer pneumatiske hjul jævn håndtering af rullepaller og vogne, rullebure og postlogistiksystemer, hvilket understøtter sikker og effektiv bevægelse af materialer på tværs af lagre, læssedokker og udendørs transportområder.