- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter driftsforhold
-
Elektrisk ledende
Elektrisk ledende hjul
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et zinkstøbt legeme samt et præcisionskugleleje, der er forsealet for optimal driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 150 mm og en løbebanbredde på 32 mm, hvor løbebanen består af massiv gummi sort med elektrisk ledende egenskaber. Navet måler 35,5 mm i længden, og akselhulet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 300 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved elektrisk ledende hjul
Elektrisk ledende hjul giver en defineret vej med lav impedans til jorden, der sikkert spreder elektrostatisk ladning fra mobilt udstyr for at beskytte følsom elektronik, målesystemer og styreenheder. I modsætning til antistatiske hjul, der kun begrænser ladningsakkumulering, muliggør ledende hjul en målbar udladningsrute for pålidelig ESD-kontrol. Som med enhver mobilitetsløsning afhænger ydeevnen af den komplette samling: Vælg et hjul og et passende klassificeret hjulhus, og sørg for ende-til-ende kontinuitet gennem aksel, lejer, hus og chassis til dit specifikke anvendelsestilfælde.
TENTE elektrisk ledende hjul tilbyder forskellige fordele:
Pålidelig ESD-beskyttelse — En kontrolleret bane med lav modstand kanaliserer statisk sikkert til jorden og hjælper med at forhindre beskadigelse af følsomme enheder, sensorer og styreenheder. Dette sikrer både produktkvalitet og processtabilitet.
Forbedret operatørsikkerhed — Ved at minimere generende stød og ladningsakkumulering på applikationsrammer bidrager ledende hjul til et sikrere og mere behageligt arbejdsmiljø.
Proces- og omkostningssikring - Forkert ESD-beskyttelse kan føre til høje følgeomkostninger for hele produktionsprocessen. Ledende hjul hjælper med at opretholde gennemstrømningen og beskytte komponenter af høj værdi på tværs af linjen.
Stabil ledningsevne over hele levetiden - TENTE-hjul bruger ledende forbindelser i stedet for overfladebelægninger, hvilket hjælper med at opretholde ensartet elektrisk ydeevne, når hjulet slides.
Typer af elektrisk ledende hjul
Elektrisk ledende hjul fås i flere konfigurationer — forskellige slidbanesammensætninger, hjulcentre, lejepakker og diametre — så du kan matche belastningskapacitet, gulvkrav og hygiejnebehov til din applikation. Alle varianter giver en defineret vej med lav modstand til jorden. Niveauet for ESD-kontrol adskiller sig dog på tværs af området. TENTE-porteføljen omfatter ledende hjul - som opnår en elektrisk modstand på mindre end eller lig med 10 kiloohm (104 ohm) - og afladningshjul - deres elektriske modstand spænder fra 10 kiloohms (104 ohm) til 1 gigaohm (109 ohm). Når du vælger en konfiguration, skal du sikre en kontinuerlig ledende kæde og parre hjulet med et passende klassificeret hjulhus for at opretholde både elektrisk kontinuitet og mekanisk ydeevne i dit specifikke miljø.
Ledende hjul
Ledende hjul giver moderat ESD-kontrol ved at tilbyde en defineret udladningsvej med en elektrisk modstand på ≤ 10 kiloohms (104 ohm). Da dette beskyttelsesniveau er begrænset, er de ikke beregnet til meget følsomme ESD-miljøer (f.eks. visse bilelektroniklinjer) og bør kun bruges til mindre følsomme elektroniske komponenter. Ledende hjul testes i overensstemmelse med DIN EN 12530. Produkter, der opfylder dette krav, identificeres visuelt med gult - enten på selve hjulet eller via gule elementer på hjulhuset (såsom hætter eller clips).
Afladningshjul
Udladningshjul (ESD) giver elektrostatisk beskyttelse til følsomme enheder ved at tilbyde en defineret vej til jorden med lav modstand. Deres elektriske modstand ligger mellem 10 kiloohms (104 ohm) og 1 gigaohm (109 ohm), hvilket sikrer, at spændingstoppene spredes på en kontrolleret måde gennem hjulets indbyggede modstand. Hjul, der opfylder disse kriterier, er mærket med ESD-beskyttelsessymbolet og er egnede til brug inden for EPA (Electrostatic Protected Areas) i overensstemmelse med IEC 61340. TENTE udladningshjul (ESD) er certificeret af ESD-AKADEMIE - Tysklands førende elektrostatiske udladningsspecialist inden for Großmaischeid - så de kan bruges trygt i regulerede miljøer såsom elektronikproduktion, renrum og sundhedspleje. Da disse hjul ofte er integreret i udstyr uden for vores direkte kontrol, skal hele systemet valideres for at sikre effektiv ESD-beskyttelse. Udstyrsproducenten er ansvarlig for at kontrollere kontinuerlig ledningsevne og for at inspicere hele enheden for overholdelse af de relevante ESD-regler inden levering.
Anvendelsesområder for ESD-hjul
Elektrisk ledende hjul bruges, når mobile applikationer kræver moderat kontrol af statisk ladning, men ikke det højeste niveau af ESD-beskyttelse. Husk, at kravene varierer afhængigt af miljøet: i applikationer med lav følsomhed kan ledende hjul være tilstrækkelige; i områder med højere risiko bør du angive afladningshjul (ESD), der opfylder IEC 61340-standarderne for en defineret vej med lav impedans til jorden. I alle tilfælde skal du sikre en kontinuerlig ledende kæde - fra hjul, til aksel, over lejer, til hus, applikationernes ramme til jordbinding.
På tværs af brancher, der håndterer følsom teknologi, er kontrolleret ladningsspredning afgørende. Inden for bilelektronik og elproduktion hjælper afladningshjul (ESD) med til at opretholde elektrostatiske beskyttede områder (EPA'er), hvilket beskytter procesudbytte og færdige samlinger. Ustyret ESD kan ødelægge halvledere direkte eller skabe latente defekter, der dukker op senere - begge dyre. Renrumsoperationer drager fordel, fordi statisk kontrol understøtter strenge miljøstandarder, mens lægemiddelproduktion er afhængig af ESD-sikker mobilitet for at beskytte overvågnings- og kontrolsystemer sammen med validerede processer. I atmosfærer med antændelsesrisiko - såsom pyroteknik, olieforarbejdning og kemiske anlæg - er forebyggelse af statisk induceret gnistdannelse også en kritisk sikkerhedsforanstaltning.