Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
S4-materialenummer
190010808
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,65 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, antistatisk, vulkaniseret
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning