Nylonhjul
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af polyamid, en hjulbane, der er identisk med fælgen, samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulophæng med fælg af polyamid og en hjulbane i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 88 mm, en navlængde på 90 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm, og det er lejret med præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 100 mm
Duratech silent er et hjul til brug i hjulsæt, der kombinerer en hjulbane af polyamid med en fælg i hybridmateriale med dæmpning samt et rulleleje for let og stabil rulning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser, hvor lydløs kørsel og pålidelig belastningsevne er afgørende.
Hjul 125 mm
Duratech silent er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, opbygget med en fælg af dæmpning, hybridmateriale, en hjulbane af polyamid samt rulleleje til lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm til montering på en tilsvarende aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af mellemtunge laster med stabil og forudsigelig kørsel.
Hjul 125 mm
Duratech er et hjul med glideleje og fælg i polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 43 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 150 mm
Duratech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje til brug i hjulsæt inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 46 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm, og hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 100 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid og rulleleje, beregnet til montering i styrhjul og bukkehjul. Hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Rullelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjent transportudstyr.
Hjul 125 mm
Duratech er et hjul udviklet til brug i drejehjul og bukkehjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Rulleleje i navet sikrer let rulning, lav friktion og præcis føring på akslen. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.
Hjul 125 mm
Duratech er et hjul til montering i styrehjul og fasthjul, udført med fælg i polyamid og en hjulbane, hvis materiale er identisk med hjulfælg, så hjulbane og fælg udgør en homogen enhed, mens et rulleleje sikrer lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, navlængden er 48,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.
Hjul 100 mm
Duratech silent er et hjul med en diameter på 100 mm, en fælg af dæmpende hybridmateriale og en hjulbane af polyamid. Hjulbanens bredde er 36 mm, navlængden er 44 mm, og akselhullets diameter er 12 mm, hvilket muliggør en sikker montering i gaflen. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og en præcis føring. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Kombinationen af dæmpning og robust polyamid gør hjulet velegnet til lydløs kørsel i krævende anvendelser.
Hjul 100 mm
Duratech silent er et hjul beregnet til montering i hjulbeslag, med fælg i polyamid og en hjulbane, hvis materiale er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,4 mm. Præcisionskugleleje, dæmpet, sikrer let rulning og lydløs kørsel. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser med høje krav til driftssikkerhed.
Hjul 125 mm
Duratech silent er et hjul med fælg i polyamid, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en homogen og robust konstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,4 mm. Hjulet er udstyret med et dæmpet præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lydløs kørsel. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til brug i styrehjul og bukkehjul.
Hjul 250 mm
Duratech er et hjul til montering i et transporthjul med en diameter på 250 mm og en fælg af polyamid, hvor hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulbanens bredde er 50 mm, navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 40 mm. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 8400 kg. Den dynamiske bæreevne er 3500 kg ved en hastighed på 6 km/t og 4200 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer.
Hjul 150 mm
Duratech er et hjul beregnet til montering i et transporthjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer let løb, lav rullemodstand og stabil drift selv under høj belastning. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t samt 960 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge interne transportopgaver.
Hjul 100 mm
Duratech er et hjul med fælg i polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til brug i bukkehjul og drejehjul under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Den statiske bæreevne er 1200 kg. Den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på 6 km/t og 720 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til transport af tunge laster ved moderate hastigheder.
Hjul 160 mm
Duratech er et hjul til anvendelse i styre- og bukkehjul med fælg i polyamid, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 60 mm, mens akselhullet har en diameter på 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1700 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 850 kg ved 6 km/t samt 1020 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med tunge laster.
Hjul 100 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, beregnet til montering i styrehjul og bukkehjul til tunge belastninger. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, idet hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Navlængden er 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket sikrer en præcis tilpasning til akslen. Den statiske bæreevne er 2800 kg. Den dynamiske bæreevne er 1400 kg ved 6 km/t og 1680 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lave hastigheder.
Hjul 125 mm
Duratech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul og er udviklet til krævende transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 3400 kg, og den dynamiske bæreevne er 1700 kg ved 6 km/t samt 2040 kg ved 4 km/t.
Hjul 150 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid og en hjulbane i samme materiale som fælgen, udviklet til krævende anvendelser i tunge transportsystemer. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 60 mm, mens akselhullet har en diameter på 30 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning, lav rullemodstand og stabil drift. Den statiske bæreevne er 4200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2100 kg ved 6 km/t og 2520 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i industrielle miljøer.
Hjul 160 mm
Duratech er et hjul til styrehjul og bukhjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 160 mm og en hjulbane med en bredde på 50 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 30 mm, hvilket muliggør en præcis montering i gaflen. Den statiske bæreevne er 4500 kg. Den dynamiske bæreevne er 2250 kg ved en hastighed på 6 km/t og 2700 kg ved 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift under høje belastninger.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul til tunge transportopgaver, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulet har en udvendig diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 35 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lang levetid. Den statiske bæreevne er 5600 kg. Den dynamiske bæreevne er 2800 kg ved en hastighed på 6 km/t og 3360 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende industrielle anvendelser.
Hjul 250 mm
Duratech Hjul er et robust hjul til brug i hjulophæng, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane, der er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en homogen og slidstærk konstruktion. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand, præcis kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 2200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1100 kg ved 6 km/t og 1320 kg ved 4 km/t.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul til anvendelse i transporthjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1000 kg ved en hastighed på 6 km/t og 1200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul til montering i transporthjul og er udviklet til intern transport med høje belastninger. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 82 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 600 kg ved 6 km/t og 750 kg ved 4 km/t.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved nylonhjul
TENTE nylonhjul kombinerer styrke, holdbarhed og fremragende rulleydelse, hvilket gør dem til en pålidelig løsning til krævende mobilitetskrav. Nylonhjul er især værdsat for deres lette konstruktion, høje belastningskapacitet og modstandsdygtighed over for kemikalier, fugt og slid, hvilket sikrer ensartet ydeevne selv under de hårdeste forhold. Når man beslutter, om nylonhjul er det rigtige valg til dit individuelle anvendelsestilfælde, skal faktorer som gulvforhold, krav til belastningskapacitet, hjulstørrelse og den anvendte type hjulhus overvejes for at opnå den optimale mobilitetsløsning.
TENTE nylonhjul tilbyder flere vigtige fordele:
Høj belastningskapacitet og lav rullemodstand - Nylonhjul er konstrueret til at håndtere tunge belastninger og samtidig opretholde en jævn og effektiv rulleydelse på hårde, jævne overflader. Deres lave rullemodstand gør dem ideelle til ubesværet transport af varer i miljøer med glatte, holdbare gulve.
Kemisk og fugtbestandighed - Takket være deres ikke-porøse og robuste materialeegenskaber modstår nylonhjul kemikalier, olier, fedt og fugt. For at sikre optimal ydeevne i krævende miljøer bør de kombineres med det passende hjulhus, der sikrer fuld beskyttelse mod korrosion og ydre påvirkninger.
Høj holdbarhed og lav vedligeholdelse - Nylonhjul er bygget til at modstå intensiv brug og tilbyder enestående modstandsdygtighed over for slid, slid og deformation. Deres lange levetid reducerer behovet for udskiftning og reducerer den samlede vedligeholdelse, hvilket sikrer en omkostningseffektiv og pålidelig mobilitetsløsning.
Typer af nylonhjul
TENTE nylonhjul fås i en række forskellige designs, størrelser og belastningskapacitet, så du kan vælge den ideelle løsning til dine specifikke mobilitetskrav. Vores portefølje spænder fra kompakte hjul til lettere anvendelser til tunge nylonhjul konstrueret til at håndtere ekstreme belastninger i krævende miljøer. Mens materialegenskaberne af nylon bidrager væsentligt til rulleydelse og modstandsdygtighed over for slid, er valget af hjulhus lige så vigtigt. Huset bestemmer også mobilitetsløsningens samlede belastningskapacitet, stabilitet og holdbarhed. Ved at vælge den rigtige kombination af hjul og hus sikrer du jævn drift, sikkerhed og langvarig ydeevne. Nedenfor er nogle af de ofte søgte typer af nylonhjul:
Kraftige nylonhjulshjul
Kraftige nylonhjul er konstrueret til at prioritere styrke, dimensionel stabilitet og høj belastningskapacitet og leverer effektiv rulning på hårde, jævne gulve med minimal deformation under belastning. De passer naturligt til krævende industriel brug, hvor stabil, forudsigelig styring og lange serviceintervaller betyder noget. Ved at parre dem med forstærkede huse frigøres deres fulde belastningspotentiale og forbedrer stabiliteten ved kontinuerlig drift, mens præcisionskuglelejer hjælper med at opretholde lave skub/trækkræfter og stabil ydeevne. Blandt vores produktudbud fungerer MOP-hjulene som et godt eksempel. Disse hjul kombinerer supertungt TENTE Duratech polyamid med et præcisionskugleleje. De fås i hjuldiametre på 75 mm op til 400 mm og tilbyder i deres største konfiguration en statisk belastningskapacitet på op til 15.000 kg. MOP-hjul bruges ofte for eksempel i vores Omikron twin hjul, der kombinerer disse kraftige nylonhjul med et robust dobbelthjulhus i støbejern.
Små nylonhjul
Små nylonhjul er designet til kompakte installationer og stramme manøvrer og prioriterer lav rullemodstand, nøjagtig positionering og en minimal samlet højde. På glatte gulve giver de præcis, forudsigelig håndtering og er ideelle til lette til mellemstore opgaver, hvor fodaftryk og manøvredygtighed er afgørende. Kombiner med lette huse for at forbedre smidigheden; vælg forstærkede huse, når der kræves højere tilladte belastninger inden for de samme pladsbegrænsninger uden at gå på kompromis med kontrollen. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er UOO-hjulene. Disse små nylonhjul fås så små som 50 mm hjuldiameter og kombinerer et polyamidhjulhus og slidbane med glidelejer. TENTE UOO-hjul bruges ofte for eksempel i vores Agila eller Agila twin-hjul, der bruger et enkelt- eller dobbelthjulshus af stålplade og tilbyder forskellige monterings- og låsemuligheder. Med deres lille samlede højde er disse hjul, der bruger nylonhjul, ideelle til applikationer, der kun tilbyder begrænset installationsplads.
Anvendelsesområder for nylonhjul
Nylonhjul bruges på tværs af flere sektorer på grund af deres mekaniske styrke, dimensionsstabilitet og rengørbarhed. Deres egnethed til specifikke applikationer afhænger af faktorer som hjulstørrelse, gulvforhold og den valgte type hjulhus. Til industriel brug anvendes nylonhjul for eksempel på professionelle rengøringsvogne, maskiner og værkstedsudstyr, tunge transportløsninger og meget mere. I mobile og kommercielle sammenhænge er nylonhjul for eksempel integreret i rullebure, dukker og andre detaillogistikrelaterede applikationer. Ved at vælge den rigtige kombination af nylonhjul og hjulhus kan TENTE nylonhjul konfigureres til at fungere pålideligt - fra hygiejnekritiske applikationer som professionelle rengøringsvogne til tunge industrielle og mobile anvendelser.