Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul med fælg af tung polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser i transportudstyr, rullebure, maskinkonstruktion og produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 88 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
900 kg
Belastning Statisk
1800 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,55 kg
Produktnavn
Duratech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
88 mm
Diameter
82 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid