- Hjem
- Branche
- Livsstil
- Capitol B in Butiksindretning
-
Indkøbsvogne
Kundevognshjul og hjul
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, sort. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje. Den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 200 kg. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 30 mm. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, sort, udviklet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm, og det er udstyret med glideleje. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket sikrer driftssikker og let håndtering af moderate laster.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul med en diameter på 250 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 50 mm. Navlængden er 58 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, mens et rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 410 kg og en dynamisk bæreevne på 205 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og rulleleje for lav rullemodstand, beregnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en udvendig diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 44,4 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved manuel transport af moderate belastninger.
Hjul 125 mm
Supratech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi. Hjuldiameteren er 125 mm, hjulbanens bredde er 32 mm, navlængden er 36,5 mm, og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde samt transportudstyr.
Hjul 160 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og præcisionskugleleje, beregnet til montering i styrehjul og bukkehjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 12,5 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket sikrer let rulning og pålidelig drift ved daglig brug.
Hjul 200 mm
Supratech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, der kombinerer en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi og et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en akselhulsdiameter på 12,5 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og præcisionskugleleje, beregnet til brug i rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Præcisionskuglelejet sikrer let rulning med lav rullemodstand, mens hjulbanen giver støjsvag og gulvskånende kørsel.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul med fælg af bladstål og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, udviklet til brug i hjulophæng. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Et kegle-kugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til styrehjul og bukkehjul med en diameter på 150 mm og en hjulbane med en bredde på 32 mm i massiv gummi, uden afsmitning. Navlængden er 36 mm, og akselhullets diameter er 8 mm. Fælgen er fremstillet i bladstål, og hjulet er udstyret med kegle-kugleleje. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til brug i transporthjul, opbygget med en fælg af polyamid, en hjulbane af massiv gummi, sort, og et glideleje. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 35 mm, en navlængde på 46 mm og et akselhul med en diameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er særligt velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje, beregnet til montage i styrehjul og faste hjul. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 35 mm, en navlængde på 44,4 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes bl.a. til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, med en bredde på 25 mm. Navlængden er 28 mm, og akselhullets diameter er 6 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, som sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, sort. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 35 mm, en navlængde på 44,4 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Rullelejet sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Puretech er et hjul til montering i en hjulgaffel, udført med en fælg af polypropylen, en hjulbane af massiv gummi, sort, samt et rulleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 270 kg, mens den dynamiske bæreevne er 135 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, beregnet til anvendelse i hjulophæng til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Rulleleje sikrer let løb og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 270 kg, mens den dynamiske bæreevne er 135 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et zinkstøbt legeme samt et præcisionskugleleje, der er forsealet for optimal driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 150 mm og en løbebanbredde på 32 mm, hvor løbebanen består af massiv gummi sort med elektrisk ledende egenskaber. Navet måler 35,5 mm i længden, og akselhulet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 300 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr.