Hjul 250 mm
Puretech
EAN:
4031582428346
Varenummer:
PVR250x50-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Produktet kan bæres en statisk belastning på op til 410 kg og en dynamisk belastning på 205 kg ved en kørehastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.