- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter lejetype
-
Glidelejer
Hjul med Glideleje
Hjul 200 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og skånsom kørsel. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 75 mm. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Hjulet anvendes bl.a. i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12,1 mm, hvilket muliggør montering på en passende aksel. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift ved manuel håndtering i let til middel belastede anvendelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med en fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er udført i et materiale identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 26,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til drift ved forhøjede temperaturer.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til styrehjul og bukkehjul, hvor fælgen er fremstillet af varmebestandige termoplastiske syntetiske stoffer, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en enkel og robust lejring. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser, hvor varmebestandighed og pålidelig drift er påkrævet.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, sort, udviklet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm, og det er udstyret med glideleje. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket sikrer driftssikker og let håndtering af moderate laster.
Hjul 100 mm
Basetech er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, udviklet til anvendelse i rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Dette giver et klart grundlag for dimensionering af styrehjul og bukkehjul til moderate belastninger i daglig intern logistik.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til brug i hjulsæt og er beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Glideleje sikrer en enkel og driftssikker lejring. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering.
Hjul 65 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Hjulet har en diameter på 65 mm, en hjulbanebredde på 30 mm, en navlængde på 34,5 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Glideleje sikrer en enkel og pålidelig drift. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et kompakt hjul til montering i transporthjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Glideleje sikrer en enkel og pålidelig lejring med lav friktion. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Hjul 100 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i bære- og styrehjul med fælg af polypropylen, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, samt et glideleje, der sikrer enkel og vedligeholdelsesvenlig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er særligt velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays, hvor lav vægt og pålidelig funktion er vigtig.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til brug i hjulsæt og er beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanen er udført i et materiale identisk med fælgen, der er fremstillet i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Et glideleje giver en enkel og robust lejring med lavt vedligeholdelsesbehov. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport på plane underlag.
Hjul 125 mm
Duratech er et hjul med glideleje og fælg i polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 43 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til brug i transporthjul, opbygget med en fælg af polyamid, en hjulbane af massiv gummi, sort, og et glideleje. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 35 mm, en navlængde på 46 mm og et akselhul med en diameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er særligt velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med fælg i aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane, der er velegnet til anvendelser ved forhøjede temperaturer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er lejret i en tør lejebøsning, der sikrer vedligeholdelsesfri drift og let rulning. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul med fælg i aluminium, beregnet til montering i styrehjul og bukhjul. Hjulet har en diameter på 100 mm, og hjulbanen har en bredde på 35 mm og er udført i samme materiale som fælgen, dvs. identisk med hjulfælgen i aluminium. Navlængden er 45 mm, og akselhullet har en diameter på 8,4 mm. Tør lejebøsning sikrer en vedligeholdelsesfri lejring uden smøring. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende driftsforhold med moderat kørehastighed.
Hjul 80 mm
Duratech heat er et hjul til transporthjul, hvor fælgen er udført i termosæt af plastic, varmebestandigt, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Tør lejebøsning giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring uden behov for smøring. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul til brug i transporthjul, hvor fælgen er fremstillet i varmebestandigt termosæt af plastic, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Som leje anvendes en tør lejebøsning, der fungerer uden smøring. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, dvs. udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31,8 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning, som muliggør vedligeholdelsesfri drift uden smøring. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til styrehjul og bukkehjul i miljøer med forhøjet temperatur.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til brug i apparathjul, hvor fælgen er fremstillet af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 27 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er forsynet med en tør lejebøsning, der fungerer uden smøremiddel. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til anvendelser med moderate belastninger og forhøjede temperaturer.
Hjul 38 mm
Basetech Hjul er et kompakt hjul til montering i styrehjul og har en fælg af polypropylen. Hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en homogen konstruktion. Hjulet har en diameter på 38 mm og en hjulbanebredde på 20 mm, mens navlængden er 21,5 mm og akselhullets diameter er 6 mm. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Den statiske bæreevne er 70 kg, og den dynamiske bæreevne er 35 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette transportopgaver.
Hjul 100 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid, hvor hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, og hjulet er forsynet med glideleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1200 kg. Den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på 6 km/t og 720 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge belastninger i industrielle hjulløsninger og transportudstyr, hvor robusthed og driftssikkerhed er afgørende.
Hjul 250 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk, udviklet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Den dynamiske bæreevne er 525 kg ved 6 km/t og 630 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1.050 kg, hvilket sikrer pålidelig drift ved både kørsel og stationær belastning.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved hjul med glideleje
Glidelejehjul bruger en ligetil bøsningsgrænseflade mellem nav og aksel - ingen kugler, ingen ruller. Belastningen bæres over en bred kontaktflade, hvilket gør designet iboende hårdt, tolerant over for snavs og fugt og let at holde i gang. Hjul med glideleje er et smart valg til udstyr med lav hastighed med beskedne styringskrav, hvor robust pålidelighed betyder mere end højhastighedsydelse eller ultra-lav rullemodstand. TENTE hjul med glidelejer giver forskellige fordele:
Lav vedligeholdelse - Uden sarte rullende elementer er der lidt at justere eller slide. Korrekt tilpassede bøsningsmaterialer og smøring sørger for, at hjulet kører problemfrit over lange intervaller, hvilket reducerer nedetid og serviceindsats.
Omkostningseffektiv — Den forenklede konstruktion reducerer produktionskompleksiteten og antallet af dele. Færre slidkomponenter betyder forudsigelige omkostninger over tid - ideelt, hvor der er behov for holdbar mobilitet på tværs af en stor flåde.
Stødabsorberende - Den kontinuerlige lejeoverflade spreder slagbelastninger og modstår fordybning og deformation. Denne robusthed hjælper med at opretholde ensartet rulleadfærd på barske gulve og ved hyppig stop-start-brug.
Korrosionsmodstand - Bøsninger kan leveres i polymer-, metal- eller sintrede varianter, og muligheder i rustfrit stål er tilgængelige til våde eller hygiejnefølsomme miljøer. Resultatet er pålidelig mobilitet, selv hvor fugt og rengøringscyklusser er en del af den daglige drift.
Typer af hjul med glideleje
Hjul med glideleje findes i mange forskellige konstruktioner, hver optimeret til specifikke driftsforhold og præstationsmål. Hos TENTE tilbyder vi glidelejerhjul i flere hjulmaterialer, slidbanehårdheder, diametre og navmuligheder for at imødekomme kravene i forskellige applikationer og industrier. Uanset om prioriteten er stille, ikke-mærkbar kørsel på sarte gulve, modstandsdygtighed over for fugt og kemikalier i hygiejnekritiske områder eller robust ydeevne til udendørs og industriel brug, giver hver variant sin egen balance mellem belastningskapacitet, rulleindsats og holdbarhed. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte hjul med glideleje:
Polyamidhjul med glideleje
En polyamidkonstruktion i ét stykke med glideleje giver høj stivhed, kompakt byggehøjde og hård, præcis kørsel - ideel, når maksimal belastningstæthed og dimensionsstabilitet er prioriteret. Blandt vores produkttilbud fungerer TENTE UOO-serien som et godt eksempel på polyamidhjul med glideleje. Disse hjul fås i hjuldiametre fra 80 mm til 200 mm - med belastningskapacitet fra 200 kg til 800 kg afhængigt af størrelsen.
Massive gummihjul med glideleje
Disse hjul kombinerer et polypropylencenter med en slidbane af massiv gummi, der ikke mærker, og giver støjsvage, gulvvenlige rulninger med enkel vedligeholdelse - velegnet til bevægelse i lav hastighed på hårdere gulve. Inden for vores valg skiller PIO-serien sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. Disse slidbanehjul i massiv gummi fås i hjuldiametre på 80 mm til 200 mm. Deres belastningskapacitet varierer fra 70 kg til 205 kg pr. Hjul, afhængigt af størrelsen.
Termoplastiske gummihjul med glideleje
Termoplastisk gummi (TentePrene) på et polypropylencenter med glideleje giver lav støj, ingen mærker og let rulning, hvilket gør disse hjul ideelle til rene, følsomme gulvmiljøer. PJO-hjulserien er et eksempel fra vores produktportefølje. Hjuldiametre spænder fra 50 mm til 150 mm med repræsentative belastningstal på 50 kg til 100 kg — afhængigt af konfigurationen.
Anvendelsesområder for glidelejehjul
Hjul med glideleje er et praktisk valg, hvor holdbarhed, lav vedligeholdelse og pålidelig belastningsstøtte opvejer behovet for højhastighedsmanøvrering. Deres enkle bøsningsgrænseflade leverer ensartet ydeevne inden for industriel fremstilling og materialehåndtering - for eksempel bevægeligt transportudstyr og monteringsarmaturer med stabil valsning med lav indsats. I hygiejnefokuserede operationer tåler korrosionsbestandige muligheder (såsom polyamidhjul) hyppige vask, hvilket gør dem velegnede til cateringvogne og madleveringssystemer. De kan også bruges regelmæssigt i distribution og detailforretninger — fra hardwareforhandlere og gør-det-selv-butiksmiljøer til lagerinventar — hvor kompakt design, jævn mobilitet og pålidelig bæreevne er afgørende.