Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 65 mm med et løbebane-bredde på 30 mm, og løbefladen er fremstillet af identisk materiale som hjulfelgen. Navet måler 34,5 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for glat rotation. Produktet har en statisk bæreevne på 240 kg og en dynamisk bæreevne på 120 kg ved en hastighed på 4 km/h. Basetech hjulet er velegnet til anvendelser som rullebure og butiksinventar samt displays, hvor pålidelig mobilitet og robust konstruktion er påkrævet.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,05 kg
Produktnavn
Basetech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
34,5 mm
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid