- Hjem
- Branche
- Livsstil
- Møbler og design
-
Møbler
Møbelhjul
Drejeligt Hjul 75 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering i møblets ben eller rør. Gaflen er fremstillet af polyamid og er udført med en drejekrans af typen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og et lavt vedligeholdelsesbehov. Fælgen er fremstillet af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk afledning og stabil kørsel. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og har en drejekrans udført som stift, drejeligt, der sikrer en præcis og holdbar drejefunktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er fremstillet i polypropulen elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes effektivt. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt montage og elektrisk ledeevne er påkrævet. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel og sikker fastgørelse, mens kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, og hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket giver en lav og kompakt indbygning. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata, hvorfor den tilladte belastning pr. hjul skal afklares med producenten før dimensionering.
Drejeligt Hjul 40 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montage i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 40 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 44 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 20 kg, mens den dynamiske bæreevne er 10 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, som er konstrueret til montering i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en fast fastholdelse i møblets borehul, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som sikrer en jævn rulning og en stabil placering af hjulet. Byggehøjden udgør 59 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, udviklet til let og sikker bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler, Kontormøbler og Kontorstole. Montagen sker via et beslag af typen Stift med grebsring, med krave, som sikrer en hurtig og stabil fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i Zink-støbning/aluminium og har et drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med præcis drejefunktion. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Hjullejet er udført som Glideleje med Afstandsrør, der sikrer en ensartet og let rotation. Byggehøjden er 59 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk ledeevne og kompakt opbygning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, hvilket giver en gennemgående elektrisk afledning fra møblet til gulvet. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakte dimensioner og pålidelig funktion. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med et stift, drejeligt drejeleje, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og hjulet er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver en let og jævn rulning. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer stabil styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og danner en homogen enhed. Lejet er et glideleje med afstandsrør, som giver let rulning og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør integration i lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger ved daglig brug.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakt konstruktion og pålidelig funktion. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montering i det tilhørende beslag. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, der sikrer let drejning omkring den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig løsning. Byggehøjden er 76 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse til møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført som stift, drejeligt leje, så hjulet kan dreje frit om den lodrette akse og sikre god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed består af samme materiale. Hjulet er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden er 76 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt installation. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let til middel belastning i indendørs miljøer.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til let og pålidelig mobilitet i Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Montagen sker via beslaget af typen Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en sikker fastholdelse i møblets boring, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade og en stabil overgang mellem hjul og møbel. Gaflen er fremstillet i Polyamid og udført med drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i Polyamid, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, dvs. udført i samme materiale som fælgen. Lejringen består af et Glideleje med Afstandsrør, der giver en robust og slidstærk løsning. Byggehøjden er 72 mm, hvilket muliggør kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den dynamiske bæreevne er 50 kg pr. hjul ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, der sikrer en præcis fastgørelse i møblets bund, idet sekskanten giver optimalt greb ved tilspænding med værktøj. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer let og stabil drejning om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg, så hjulbane og fælg udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og slidstærk funktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, hvor den sekskantede anlægsflade giver et sikkert ansæt ved tilspænding og en stabil montering i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid og har drejeudførelsen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en rolig rotation med lav friktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, beregnet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og sikker fastholdelse er vigtige. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, dvs. udført i samme materiale. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der sikrer stabil drift og præcis føring. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævnlig flytning af lette møbler.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til brug under sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller underdel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en let og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed også udført i polyamid. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 88,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført i varianten stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed også består af polyamid. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der giver en let og jævn rotation med lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 88,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t, og hjulbremsen fastholder møblet sikkert i den ønskede position.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og sikker fastholdelse er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejekrans af typen stift, drejeligt, hvilket giver en robust og præcis drejefunktion. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 89 mm, hvilket giver en lav og diskret indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let til middel belastning i daglig brug.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til let og pålidelig bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Fittingen er udført som Hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bundkonstruktion. Gaflen er fremstillet i Polyamid og udført med drejekrans af typen Stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil drejefunktion og let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er fremstillet i Polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes effektivt. Hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, og hjulet er lejret i et Glideleje med Afstandsrør, der giver en robust og driftssikker lejring. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske belastningsevne er 100 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning med let kørsel. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets borehul, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med god drejevillighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes til gulvet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der sikrer jævn og stabil drift. Byggehøjden er 81 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde under møblet. Den dynamiske bæreevne er 50 kg pr. hjul ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og elektrisk ledende hjulløsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og er forsynet med et glideleje med afstandsrør. Fælgen består af polyamid, elektrisk ledende, mens hjulbanen er fremstillet af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til en kompakt og elektrisk ledende løsning. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven sikrer en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let svingbevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der sikrer afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulvet. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 81 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 35 mm
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig fiksering er afgørende. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en robust forbindelse mellem montageelement og hjul samt let drejning ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 31 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til brug i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker montage i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i slidstærk polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en let og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med høj slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og giver en jævn og stabil drift. Byggehøjden er 101 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.