Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til en kompakt og elektrisk ledende løsning. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven sikrer en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let svingbevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der sikrer afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulvet. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 81 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
53 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Byggehøjde
81 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,18 kg
Produktnavn
Stylea
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets stelrør eller bøsning. Gaflen er fremstillet af polyamid og udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er af polyamid, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 77 mm, hvilket giver en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t. Vægtbremsen aktiveres, når hjulet belastes, og fastholder møblet sikkert i position.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg