Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en tap af typen Stift med grebsring, med krave, som giver en sikker fastgørelse, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, elektrisk ledende, kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der skåner gulvet, bidrager til lydløs kørsel og afleder elektrostatisk opladning. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 77 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4-materialenummer
990078129
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
77 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Stylea er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let manøvrering og elektrisk ledeevne. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel montering i forborede huller samt en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og afleder statisk elektricitet. Fælgen er udført i polyamid, elektrisk ledende, og et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 81 mm. Den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg