Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Komplette hjul

Vælg kvalitet der holder: TENTE hjul leverer jævn, langvarig mobilitet, lav rullemodstand, robuste gafler og pålidelige bremser til industrielle, medicinske og møbelapplikationer.
Komplette hjul

Vores serier

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Egenskaber
Hjuldiameter: 300 - 300 mm
Bæreevne: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Samlet højde: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Egenskaber
Hjuldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Bæreevne: 400 - 22500 kg
Samlet højde: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Egenskaber
Hjuldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Bæreevne: 400 - 22500 kg
Samlet højde: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Egenskaber
Hjuldiameter: 75 - 150 mm
Bæreevne: Light Duty | < 150 kg kg
Samlet højde: 103 - 188 mm
Filter
Aktive filtre: