Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990004299
EAN:
4031582010206
Varenummer:
3470UOO100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangul...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer