Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Produktansvar

Produktansvar

I henhold til definitionen af producentansvar for deres produkter, lov om apparatur og produktsikkerhed (GPSG; EU-direktiv 2001/95/EF), skal følgende information overholdes. Afvigelse fra denne information fritager producenten for sit ansvar. Vi er forpligtet til at give vores kunder detaljerede oplysninger om brugen af vores produkter. Tilsidesættelse af dette faktum fritager producenten for sit ansvar.
Bemærk venligst, at de tekniske detaljer i dette katalog kan være genstand for ændringer.

1.0 Produktinformation og tiltænkt brug

Hjul og hjulsæt er ifølge denne definition konstruktionsdele, der generelt er udskiftelige.

De monteres på apparater, møbler, transportsystemer eller lignende produkter for at gøre dem mobile.
Denne produktinformation vedrører hjulsæt og hjul, især svinghjul (ikke styrehjul), som anvendes på ikke-motordrevet udstyr ved hastigheder, der ikke overstiger ganghastighed, og som ikke er i kontinuerlig bevægelse.
Hjulsæt og hjul i henhold til denne produktinformation kan inddeles i følgende anvendelseskategorier:
- Privat brug: f.eks. stole, møbler
- Generel service: f.eks. indkøbsvogne, kontorudstyr
- Sundhedsvæsen: f.eks. hospitalsenge, patientvogne
- Industrielle formål: f.eks. transportudstyr med mellem- og tungtlastbæreevne.

Hjulene vil have en lang og problemfri levetid, hvis følgende punkter overholdes:
a) Korrekt og sikker montering på den tilsigtede position.
b) Monteringsstedet skal have tilstrækkelig styrke og materiale til en sikker montering.
c) Hjulsættets funktion må ikke ændres eller påvirkes af monteringen.
d) Svingakslens akse skal til enhver tid være lodret.
e) Faste hjulsæt skal have deres hjulaksler i flugt.
f) Hvis der kun anvendes svinghjul, skal de være kompatible med hinanden.
g) Hvis faste hjulsæt anvendes sammen med svinghjul, skal alle hjulsæt være kompatible og anbefalet af producenten.

Hvis hjulsæt anvendes i områder såsom:
udendørs, kystområder, korrosive og/eller aggressive miljøer, skal der specificeres særlige produkter.
Ved brug ved temperaturer under 5 °C og over 30 °C kan hjulsættets ydeevne forringes, især den normale belastningskapacitet som angivet kan påvirkes ved brug ved temperaturer under/over de heri angivne. Særlige produkter kan specificeres. Komponenter samles til et komplet hjulsæt. Producenten er kun ansvarlig for de originale komponenter, der udgør det komplette hjulsæt.
Ved valg af hjulsæt er det nødvendigt at overveje alle aspekter af symboltabellen som offentliggjort. 
 
Til træktogsapplikationer eller applikationer > 4 km/t skal der altid anvendes et hjulsæt bestående af to svinghjul og to faste hjulsæt.
 

2.0 Misbrug

Ordet 'misbrug' kan defineres som:

2.1 Overbelastning
2.2 Uegnet underlag
2.3 Ekstreme temperaturer
2.4 Manglende frigøring af bremser
2.5 Eksponering for ætsende stoffer
2.6 Overdreven stødbelastning
2.7 Indtrængen af fremmedlegemer i hjulløbebanen
2.8 Overdreven hastighed
2.9 Ændringer foretaget på komponentdele og samlede hjulsæt, der ikke er aftalt med den oprindelige producent.


3.0 Produktkapacitet

Skulle brugeren ikke finde et produkt tydeligt beskrevet i producentens katalog, pjecer, beskrivende litteratur osv., skal ethvert nyt hjulsæt designet til den pågældende anvendelse være fuldt ud aftalt med producenten. Eventuelle nye designs vil være underlagt de relevante DIN-, ISO-, EN-STANDARDER samt kvalitetsstandarden RAL-RG 607/10.


4.0 Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af hjulsæt:
• Gensmøring af aksel- og svinglejer;
• efterspænding af aksler og/eller justerbar svingaksel, hvor monteret.
Skulle der anvendes rengøringsmidler, må disse ikke indeholde korrosive eller slibende elementer.

5.0 Produktinformation og brugervejledning

Det er nødvendigt at sikre, at produktinformationen og brugervejledningen stilles til rådighed ved behov, og at forhandleren sikrer, at kunden forsynes med det nødvendige katalog: at producenten af originaludstyr, på hvis udstyr produktet er monteret, sikrer at slutbrugeren har produktinformationen og brugervejledningen.

For at sikre korrekt funktion af hjulsættene og hjulene skal forhandleren tage hensyn til produktinformationen (1.0 til 5.0). Denne produktinformation kan leveres til udstedelse til producenten af udstyret. Producenten af udstyret skal henvise til produktinformationen (1.0 til 5.0), kopier af denne produktinformation kan bestilles fra hjulsætproducenten til distribution til slutbrugeren.