- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter hjulbanemateriale
-
Polyurethan hjul
Polyurethan hjul
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil montering på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejning og hjulets rotation skal kunne blokeres sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og enkel montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn rotation og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 161 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der leveres med en rektangulær plade som tilslutning. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 80 mm og er konstrueret med en polyurethan-indsprøjtet løbeflade monteret på en polyamidkrop, hvilket giver optimal slid- og kemikalieresistens. Hjulet er forsynet med rulleleje for at reducere friktion og sikre lang levetid under intensiv brug. Den samlede højde på produktet er 108 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte konstruktioner. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 300 kg og en dynamisk belastning på 150 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er designet til en bred vifte af anvendelser, herunder bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse, hvilket giver præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj last. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t eller 500 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i industrielle miljøer.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, målt fra monteringspladen til underlaget. Den statiske bæreevne udgør 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, kontinuerlige transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let og ensartet rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og høj kørselspræcision selv under store belastninger. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer en jævn drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 200 mm
Zeta er et Fast Hjul udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, hvilket giver høj stivhed og modstandsdygtighed over for store belastninger og stød. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med en fælg af aluminium samt en hjulbane af Ultratech polyurethan, støbt, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm, hvilket giver en kompakt monteringshøjde. Den statiske bæreevne udgør 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og jævn kørsel selv under høj belastning. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 320 kg ved en hastighed på 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for Luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, Bilindustri OEM, Produktions- og platformvogne samt Transportudstyr. Montering sker via en Rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet af Stålplade, meget tung, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af Aluminium og en hjulbane af Polyuretan, Støbt, mens et Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn rulning. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognens konstruktion. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 250 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med lav rullemodstand. Lejringen er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 290 mm, målt fra gulv til pladens overside. Den statiske bæreevne er 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Fast Hjul 250 mm
Zeta er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj styrke, mens hjulbanen af støbt polyuretan giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskuglelejet sikrer let rotation selv ved høj belastning. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser som luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets eller vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og præcis styring. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der giver let rulning og god slidstyrke. Lejringen består af et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver en præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden udgør 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende vognkonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og drejekransen er udført som drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver høj stivhed og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm med fælg af aluminium og hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde i forhold til hjuldiameteren. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t.
Fordele ved polyurethanhjul
Polyurethanhjul er kendt for deres holdbarhed, høje belastningskapacitet og glatte rulleydelse, hvilket gør dem til et pålideligt valg til en lang række applikationer. Polyurethan slidbanen giver fremragende slidstyrke og lang levetid, selv under kontinuerlig brug eller høje belastninger. Disse hjul bruges i vid udstrækning i industrielle og logistiske miljøer såvel som i kommercielle og medicinske applikationer, hvor ensartet ydeevne og lav rullemodstand er afgørende.
TENTE polyurethanhjul tilbyder forskellige fordele:
Høj belastningskapacitet - Polyurethanhjul er designet til at bære tunge belastninger sikkert og effektivt. Deres robuste slidbanemateriale bevarer sin form under stress, hvilket sikrer stabil og pålidelig bevægelse selv ved krævende vægtkrav.
Enestående slidstyrke - polyurethanslidbanen giver fremragende modstandsdygtighed over for slid, snit og rifter, hvilket resulterer i en lang levetid selv ved kontinuerlig drift.
Lav rullemodstand - Polyurethanhjul ruller jævnt og med minimal indsats, hvilket hjælper med at reducere belastningen på brugerne og sænker energiforbruget. Denne funktion forbedrer håndteringseffektiviteten og arbejdsgangshastigheden.
Modstand mod olier og kemikalier - Polyurethan-slidbaner er modstandsdygtige over for mange olier, fedt og milde kemikalier, hvilket gør dem til et pålideligt valg i værksteder, industrianlæg og produktionsmiljøer, hvor eksponering er almindelig.
Alsidig ydeevne - Polyurethanhjul fås i forskellige hårdhedsniveauer og design og kan skræddersys til applikationer, der kræver stille rulning, gulvbeskyttelse eller kraftig udholdenhed.
Typer af polyurethanhjul
Polyurethanhjul fås i en bred vifte af designs for at imødekomme de forskellige krav til industrielle, logistiske, kommercielle og medicinske applikationer. Hver type er udviklet til at give specifikke fordele - fra høj belastningskapacitet og slidstyrke til lav rullemodstand og lang levetid. Nedenfor er nogle af de mest almindelige typer polyurethanhjul og deres vigtigste fordele:
Kraftige polyurethanhjul
Kraftige polyurethanhjul er designet til maksimal styrke og holdbarhed og bærer meget høje belastninger og er bygget til at modstå kontinuerlig drift. Ved hjælp af vores Novatech eller Ultratech polyurethanhjul giver disse hjul fremragende slidstyrke og lang levetid, selv under industrielle forhold. Kraftige polyurethanhjul er ideelle til produktions- og platformvogne, rullepaller og dukker og tunge AGV-systemer, hvor pålidelighed og minimal vedligeholdelse er afgørende. Vores stærkeste polyurethanhjul — Omikron twin — kan håndtere op til 15.000 kg og mere.
Hårde polyurethanhjul
Hårde polyurethanhjul tilbyder en høj bæreevne, lav rulle- og drejningsmodstand og stort set ingen slid - med andre ord ideelle egenskaber. På grund af deres relative hårdhed er gulvet imidlertid udsat for kraftigt slid, da belastningen er koncentreret på en meget lille kontaktflade.
Elastiske polyurethanhjul
Elastiske polyurethan-slidbaner kombinerer stødabsorbering, støjsvag drift og gulvbeskyttelse, samtidig med at den opretholder stærk bæreevne. Vores TENTE Maxtech-hjul har termoplastisk polyurethan af høj kvalitet med gode dæmpnings- og slidegenskaber, fuldt vaskbart design og valgfri ESD-overensstemmelse, hvilket gør dem perfekte til medicinske vogne og AGV-understøttet hospitalslogistik.
Anvendelsesområder for polyurethanhjul
Polyurethanhjul er det foretrukne valg, hvor der kræves høj belastningskapacitet, holdbarhed og glat rulning. Deres slidstærke slidbane sikrer lang levetid selv under kontinuerlig brug, mens deres lave rullemodstand forbedrer håndteringseffektiviteten i både manuelle og automatiserede applikationer. I industri- og logistikmiljøer anvendes de for eksempel på produktions- og platformvogne, rullepaller og dukker, AGV-systemer og arbejdsbænke. Disse hjul udmærker sig i kontinuerlig drift og tung transport, med materialer som vores TENTE Novatech og Ultratech, der sikrer modstandsdygtighed over for slid, olier og milde kemikalier. I kommercielle applikationer og møbelapplikationer bruges polyurethanhjul for eksempel på kontormøbler, mediemøbler og butiksarmaturer. Deres glatte rulning og diskrete betjening gør dem ideelle til omgivelser, hvor både funktionalitet og æstetik betyder noget. I sundhedssektoren findes polyurethanhjul for eksempel på hospitalssenge, natborde, medicinvogne og computere på hjul, hvor mobiliteten skal være stille, ren og pålidelig. Vores TentemaxTech-hjul tilbyder elastiske polyurethan-slidbaner med ESD-beskyttelse, vaskbart design og stødabsorberende egenskaber, hvilket gør dem særligt velegnede til hygiejnefølsomme og hospitalslogistikapplikationer.