Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let og ensartet rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (minimum)
-0,33 °C
Samlet vægt
3,29 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø160

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til at beskytte hjul og underkarrosseridele mod mekanisk påvirkning og slitage. Dette accessory vejer 0,67 kg og er konstrueret til montering på kastere for at forlænge levetiden på hjulene og reducere risikoen for skader på omgivende strukturer. Fodbeskyttelsen tilbyder en robust løsning til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor kastere udsættes for hyppig brug og potentielle kollisioner. Produktet er egnet til forskellige miljøer og kan integreres på eksisterende kastersystemer uden behov for omfattende modificeringer.

Tilbehør
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech er et tilbehør designet til hjul og løber med en vægt på 0,27 kg. Dette tilbehør er udviklet til at optimere ydeevnen og funktionaliteten af hjulsystemer og er egnet til professionel og industriel anvendelse. Puretech tilbehøret er konstrueret med høj præcision og kvalitet for at sikre pålidelig drift og lang levetid. Produktet kan integreres problemfrit i eksisterende hjulsystemer og bidrager til forbedret stabilitet og glat bevægelse. Med sin kompakte vægt på 0,27 kg er Puretech tilbehøret let at håndtere og installere, hvilket gør det til et praktisk valg for tekniske applikationer.