- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter hjulbanemateriale
-
Pneumatisk
Luftgummihjul
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng, udført med fælg i polypropylen, hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil samt rulleleje, der sikrer let rullemodstand. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til applikationer, hvor stødabsorbering og skånsom kørsel på ujævne underlag er påkrævet.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk, blokprofil, og fælg af polypropylen, udviklet til montering i styre- og bukhjul. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand, mens det pneumatiske dæk dæmper stød og vibrationer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og fælg af bladstål, udviklet til brug i bukkehjul og drejehjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Det luftfyldte dæk giver god støddæmpning på ujævne underlag, mens fælgen af bladstål sikrer høj stabilitet og lang levetid. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i hjulophæng, udviklet til krævende anvendelser, hvor robusthed og kørekomfort er afgørende. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der sikrer god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som giver let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng og kombinerer et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg af bladstål og et præcisionskugleleje, som sikrer let og stabil kørsel. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Det gør hjulet velegnet til manuelt betjent transportudstyr, hvor der kræves god støddæmpning og skånsom kørsel på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i styre- og bærehjul, opbygget med en fælg af bladstål og en hjulbane udført som pneumatisk dæk med linjeprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til industrielle transportopgaver.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i bukkehjul og styrehjul, hvor der kræves en robust og stødabsorberende løsning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der giver god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 200 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og bukhjul, udført med et pneumatisk dæk med linjeprofil og en fælg af bladstål. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 58 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport på ujævne underlag, hvor dækkets affjedring skåner både last og gulv.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved pneumatiske hjul
Pneumatiske hjul er designet til at give enestående stødabsorbering og jævn mobilitet, selv på ujævne eller udendørs overflader. Deres luftfyldte dæk dæmper belastninger mod vibrationer og stød og beskytter både godset og selve udstyret. TENTE-porteføljen omfatter forskellige profiler (linje- og blokprofil), hjulcentre (presset stål eller polypropylen) og lejemuligheder, der imødekommer forskellige individuelle mobilitetsbehov. Mens dækkonstruktion og profilform påvirker dæmpning og greb, er hjulhuset lige så afgørende for den samlede belastningskapacitet, stabilitet og levetid. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer problemfri drift, sikkerhed og vedvarende ydeevne i hele din applikation.
TENTE pneumatiske hjul tilbyder forskellige nøglefordele:
Fremragende stødabsorbering - Luftfyldte dæk fungerer som en pude og dæmper stød og vibrationer, der opstår på ujævnt underlag, tærskler og udendørs ruter. Dette gør pneumatiske hjul til et stærkt valg til transport af gods i ujævnt terræn.
Bevægelse med lav støj - Den bløde, fleksible slidbane reducerer rullende støj og giver jævn bevægelse, selv i ujævnt terræn. På denne måde bidrager pneumatiske hjul til et mere støjsvagt arbejdsmiljø.
Pålidelig trækkraft på uregelmæssige overflader - Med tilgængelige slidbanemønstre med blokke eller linjer opretholder pneumatiske hjul sikkert greb på grus, udendørs stier og ujævne gulve. Dette forbedrer kontrolleret håndtering og retningsstabilitet under udfordrende forhold.
Beskyttelse af gulve og udstyr — Det bløde dæk spreder belastningen over en større kontaktflade, sænker punkttrykket og minimerer gulvskader. Reducerede slagkræfter mindsker også slid på applikationsrammer, fittings og transporteret gods.
Typer af pneumatiske hjul
TENTE pneumatiske hjul tilbydes med forskellige profiler og centre, der passer til dit anvendelsestilfælde. Typiske valg omfatter dæk med rip-profil eller blokprofil på pressede stål- eller polypropylencentre og rullelejer samt versioner med præcisionskuglelejer for at reducere tryk-/trækkræfter. Parring af hvert hjul med det passende hjulhus sikrer den nødvendige belastningskapacitet, stabilitet og lang levetid i daglig drift.
Pneumatiske hjul med Rip-profil
Rip-profilede pneumatiske hjul er bygget til glat, lige rulning på faste overflader som beton, asfalt og asfalterede stier. Riberne fungerer som føringer, der holder hjulet i bevægelse, hvor du peger det, så applikationer nemt kan flyttes og forblive på kurs med mindre anstrengelse - uanset om du skubber eller trækker. Vores portefølje omfatter en række konfigurationer - forskellige størrelser, hjulhusmaterialer og lejer. Vores pneumatiske hjul med slidstærke TENTE Puretech airdæk med rip-profil fås i 200 mm eller 400 mm hjuldiametre. Vores 200 mm valgmuligheder tilbyder en belastningskapacitet på 75 kg pr. hjul, mens de 400 mm valgmuligheder kan håndtere belastninger på op til 250 kg pr. hjul.
Pneumatiske hjul med blokprofil
Pneumatiske hjul med blokprofil er konstrueret til høj trækkraft og stabilitet på ujævne, blødere eller udendørs overflader. Det markante slidbanemønster griber ind i overflader som grus, græs og ujævne stier og opretholder sikker trækkraft under start, stop og sving under belastning. Det luftfyldte dæk dæmper stød og uregelmæssigheder, beskytter belastningen og forbedrer kørekomforten. Vores pneumatiske hjul med holdbare TENTE Puretech airdæk i blokprofil fås i 260 mm og 300 mm hjuldiametre. Afhængigt af konfigurationen kan disse pneumatiske hjul håndtere belastninger mellem 150 kg og 200 kg hver. En repræsentant for denne type pneumatiske hjul er vores PQO hjulserie. Den har et hjulcenter lavet af polypropylen kombineret med et glideleje og kan konfigureres med forskellige akselhuldiametre, navlængder og lagklasser.
Anvendelsesområder for pneumatiske hjul
Pneumatiske hjul vælges overalt, hvor stødabsorbering, støjkontrol og jævn bevægelse over ujævnt underlag er påkrævet. Det luftfyldte dæk dæmper stød og vibrationer for at beskytte både belastningen og udstyret. Til de fleste applikationer skal hjulet være parret med et passende hjulhus - tilpasset den krævede belastning, miljø og funktion - for at sikre den rigtige belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid. I industrielle omgivelser understøtter pneumatiske hjul applikationer som affaldsbortskaffelsesudstyr, containerkonstruktionsenheder, maskinkonstruktionsværktøjer og mere, hvilket muliggør pålidelig kørsel på tværs af udendørs gårde, lasteområder og ru gulve. Deres fremragende vibrationsdæmpning gør dem også til et almindeligt valg for keramik- og glasproducenter, hvor sarte varer skal håndteres med omhu. Inden for logistik hjælper de for eksempel med at holde rullepaller og dukker, rullebure og postlogistiksystemer kørende problemfrit.