Hjul 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Varenummer:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af et pneumatisk dæk med linjeprofil og en bladstålkrop, der sikre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af et pneumatisk dæk med linjeprofil og en bladstålkrop, der sikrer holdbarhed og stabilitet. Hjulet har en diameter på 200 mm og et dækbredde på 50 mm, hvilket giver optimal kontakt med underlaget. Navet har en længde på 58 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kasterkonstruktioner. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og effektiv rotation. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 75 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber