- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter lejetype
-
Rulleleje
Rulleleje Hjul
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvene. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt sikrer lang levetid under intensiv brug. Hjulet selv har en diameter på 125 mm og er forsynet med et rulleleje for optimal ydeevne. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre slidstyrke og miljøvenlig drift. Hjulets krop er konstrueret af polyamid, som giver en god balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til mange forskellige applikationer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er idéelt til bilindustri OEM, cateringvogne, madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et polyamid-legeme samt et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret for optimal holdbarhed og ydelse. Rulleleje af høj kvalitet muliggør effektiv belastningsfordeling og lang levetid. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det til et robust valg for tungt arbejde. Produktet er ideelt til en bred vifte af anvendelser, herunder bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil montering på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejning og hjulets rotation skal kunne blokeres sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og enkel montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn rotation og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, maskiner og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning, præcis styring og lav slitage, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som dæmper stød og vibrationer og skåner gulvet. Rulleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden og letter manøvreringen. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et Fast Hjul udviklet til krævende transportopgaver inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er udført som elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som giver god støddæmpning, lydløs kørsel og skånsom belastning af gulvet. Rulleleje, som sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver lav drejemodstand, høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid med rulleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god dæmpning og skåner gulvet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrien og logistikken. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr, arbejdsborde og værktøjsskabe.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet, samt rulleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bl.a. bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udstyret med en rektangulær plade som monteringstype. Huset består af svejst stålplade i tung udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 100 mm og er monteret på et rulleleje for optimal driftsstabilitet. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre lang levetid og modstandsdygtighed over for slitage. Hjulets krop er udført i polyamid, hvilket giver en god balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser. Produktet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Alpha er designet til brug inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 200 mm
Alpha er et Fast Hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver, hvor der kræves retningsstabil kørsel og høj driftssikkerhed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål. Hjulbanen består af massiv gummi i sort, som giver god dæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage, også under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i bladstål med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Rullelejet i navet reducerer friktionen og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Det rustfri rulleleje reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Rustfrit rulleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Fast Hjul 200 mm
Alpha stainless er et fast hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i den pågældende konstruktion. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier og specialiserede områder. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt optimal stabilitet under drift. Hjulet selv har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje for sikker og støjsvag drift. Hjulets løbeflade består af massiv gummi i sort, som giver fremragende greb og slidstyrke på forskellige underlag. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte installationer. Alpha har en statisk bæreevne på 140 kg og en dynamisk bæreevne på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser. Produktet finder anvendelse inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, udviklet til robuste transportløsninger inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og sikker montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, sort, som sikrer gode kørselsegenskaber og skånsom kørsel på underlaget. Rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og stabil retningsføring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Rullelejet sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der leveres med en rektangulær plade som tilslutning. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 80 mm og er konstrueret med en polyurethan-indsprøjtet løbeflade monteret på en polyamidkrop, hvilket giver optimal slid- og kemikalieresistens. Hjulet er forsynet med rulleleje for at reducere friktion og sikre lang levetid under intensiv brug. Den samlede højde på produktet er 108 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte konstruktioner. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 300 kg og en dynamisk belastning på 150 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er designet til en bred vifte af anvendelser, herunder bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Frequently Asked Questions
Fordele ved rullelejehjul
Rullelejer tilhører rullelejefamilien, en af de mest anvendte lejetyper i mobilitetsløsninger. I modsætning til glidelejer, der er afhængige af glidende kontakt, har rullelejer en indre og ydre ring adskilt af cylindriske rulleelementer. Dette design reducerer friktionen betydeligt, giver jævnere bevægelse og lettere opstart under belastning. Med en lavere monteringshøjde sammenlignet med andre rullelejetyper giver rullelejer både et kompakt design og imponerende bæreevne.
TENTE hjul med rulleleje giver forskellige fordele:
Lav rullemodstand - De cylindriske rullende elementer mellem de indre og ydre ringe reducerer friktionen betydeligt, hvilket gør det lettere at begynde at bevæge sig og opretholde momentum under belastning. Dette forbedrer energieffektiviteten og reducerer belastningen på operatørerne.
Høj belastningskapacitet - På trods af deres kompakte design fordeler rullelejerne vægten jævnt over rullende elementer, så de kan håndtere tunge belastninger pålideligt uden deformation eller tab af ydeevne.
Lang levetid med minimal vedligeholdelse — Rullejehjulene er forsmurt med langtidsfedt og fungerer jævnt og konsekvent under normale forhold uden hyppig vedligeholdelse, hvilket sikrer pålidelig ydeevne over mange års brug.
Kompakt installationshøjde — Rullelejer har en lavere installationshøjde sammenlignet med andre rullelejetyper, hvilket muliggør udstyrskonstruktioner med en lavere samlet profil, samtidig med at stabilitet og styrke sikres.
Typer af rullelejehjul
Rullelejehjul findes i en bred vifte af design, hver optimeret til specifikke driftsforhold og præstationsprioriteter. Hos TENTE fremstiller vi rullelejemodeller i forskellige hjulmaterialer, slidbanehårdhedsniveauer og huskonfigurationer for at matche kravene i forskellige brancher. For at sikre langvarig ydeevne under våde og fugtige forhold omfatter vores portefølje også hjul med rullelejer i rustfrit stål. Ved at vælge den rigtige kombination af hjulmateriale og husdesign kan du sikre pålidelig og jævn mobilitet i din applikation. Nedenfor er nogle almindeligt anvendte typer hjul med rulleleje.
Rullejehjul, drejelige hjul
Rullelejehjul kombinerer den lave rullemodstand og høje belastningskapacitet af et rullelejehjul med fleksibiliteten i et drejehus. Dette giver mulighed for jævn bevægelse i flere retninger, samtidig med at der opretholdes stabil, kontrolleret håndtering af tunge belastninger. De cylindriske rullende elementer inde i lejet reducerer friktionen mellem de indre og ydre ringe, hvilket gør det lettere at ændre retning selv under betydelig vægt. Disse drejelige hjul er ideelle til applikationer som transportudstyr, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne og meget mere. Ved at vælge det rigtige hjulmateriale kan de skræddersys til en lang række arbejdsmiljøer. Med langvarig fedtsmøring tilbyder de pålidelig ydelse med lav vedligeholdelse i både indendørs og udendørs applikationer.
Rulleleje Stålhjul
Rullelejehjul med stålhus kombinerer den glatte bevægelse af et rulleleje med lav friktion med den enestående styrke og stabilitet i en robust stålramme. Stålhuset tilbyder fremragende slagfasthed, præcis belastningsfordeling og en stiv struktur, der sikrer sikker hjulpositionering selv under ekstreme belastninger. Dette gør dem yderst velegnede til krævende industrielle miljøer, hvor pålidelighed og strukturel styrke er afgørende. Et eksempel er vores Alpha-serie, der fås som både faste og drejelige varianter. Alpha kan konfigureres med et hus lavet af presset stål, parret med en pladebeslag og en total lås. Ved hjælp af et elastisk dæk med rulleleje er Alpha i stand til at håndtere belastninger på op til 400 kg. Et andet eksempel er vores Delta twin-serie. Udstyret med et kraftigt presset stålhus og dobbelte polyamidhjul med rullelejer kan Delta twin bære belastninger på op til 750 kg pr. hjul.
Rustfrit stål rullelejehjul
Rullelejer i rustfrit stål er designet til miljøer, hvor både korrosionsbestandighed og jævn rulleydelse er afgørende. Huset i rustfrit stål giver fremragende beskyttelse mod fugt, rengøringsmidler og mange kemikalier, hvilket gør det ideelt til hygiejnekritiske applikationer. Disse hjul bruger rullelejer i rustfrit stål for at sikre langvarig mobilitet i barske miljøer. Et eksempel fra vores portefølje er Zeta stainless. Fås som både faste og drejelige hjul, leveres med et hus i rustfrit stål, en pladebeslag og kan konfigureres med enten en totallås eller en retningslås. Zeta stainless bruger et polyamidhjul med en polyurethanslidbane kombineret med et rulleleje i rustfrit stål. Afhængig af størrelsen kan denne konfiguration håndtere belastninger på op til 500 kg.
Anvendelsesområder for hjul med rulleleje
Rullelejehjul er ideelle til transportudstyr og maskiner, der kører ved lave kørehastigheder - op til ca. 4 km/t. De giver jævn rulning under tunge belastninger, men er ikke beregnet til højhastighedsbrug. Dette gør dem til et fremragende valg til tungt transportudstyr, produktionsvogne, platformvogne og professionelle rengøringsvogne, hvor stabilitet, bæreevne og nem bevægelse betyder mere end hurtig manøvrering. De bruges også i detailhandel og logistik, understøttende rullebure, display- og butiksarmaturer og indkøbsvogne, hvor kompakt design, høj belastningskapacitet og lav rullemodstand er afgørende.