Fast Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001363
EAN:
4031582306323
Varenummer:
3478DVJ100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, udviklet til robuste transportløsninger inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et fast hjul, udviklet til robuste transportløsninger inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og sikker montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, sort, som sikrer gode kørselsegenskaber og skånsom kørsel på underlaget. Rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og stabil retningsføring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.